Ubah Bahasa :
Dengan chainflex, igus menawarkan berbagai macam kabel fleksibel untuk berbagai aplikasi dan kondisi di sekitarnya. Sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat memilih di antara bahan jacket tahan abrasi yang berbeda. Tergantung pada suhu lingkungan, kontak dengan minyak atau bahan kimia, bahan jacket PVC, PUR dan TPE tersedia.
Masa pakai yang dijamin dalam kondisi masing-masing ditentukan di laboratorium uji perusahaan seluas 5.500 m² dan diperiksa selama percobaan berkelanjutan. kabel chainflex menjalani pengujian yang sangat rumit dengan kecepatan yang berbeda, antara lain dalam wadah iklim yang disiapkan khusus untuk alasan ini. Di sini, pengujian kabel dilakukan dalam gerakan terus menerus pada suhu -40 ° C, misalnya. Berkat pengujian selama hampir 400 juta strokes, kabel igus dapat diklasifikasikan menurut salah satu dari tiga kriteria berikut: "instalasi tetap menurut DIN", "aplikasi bergerak menurut DIN" dan "menurut seri uji igus dalam kondisi nyata".









Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB