Plastik 3D printing yang tahan aus untuk komponen dalam aplikasi bergerak

Bahan 3D printing

Pada halaman ini Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang spesifikasi bahan kami:

    Bahan serba guna

    Mesin SLS
    iglidur i3 pencetakan 3D bubuk SLS
    • Best seller dalam layanan 3D printing
    • Ketahanan aus yang tinggi dan kekuatan yang maksimum
    • Sifat mekanik yang baik
    • Ideal untuk aplikasi geser dan gear
    bahan sintering laser 3D printing iglidur i3
    • Kekuatan lentur yang tertinggi
    • Tahan suhu hingga 110°C
    • Bebas dari PTFE
    • Disipatif secara elektrostatis (ESD)
    iglidur i150 filament untuk komponen yang tahan aus
    • Filamen best seller
    • Mudah diproses
    • Ideal untuk kecepatan permukaan yang rendah
    • Sesuai dengan makanan menurut EU10/2011

    Bahan tahan panas

    Filamen yang tahan panas
    • Untuk memproses filamen suhu tinggi, Anda memerlukan printer 3D dengan suhu build chamber minimal 160°C.
    • Sangatlah penting untuk menyimpan filamen suhu tinggi yang terlindung dari kelembapan dan mengeringkannya sebelum digunakan untuk menghindari masalah kualitas yang tidak diinginkan.
    iglidur A350 yang tahan panas dan filamen yang aman terhadap makanan dengan standar FDA
    • Tahan suhu hingga 180°C dalam operasi yang terus menerus
    • Tahan api menurut UL94-V0
    • Dapat di autoklaf dan sesuai dengan FDA
    iglidur RW370 yang sangat tahan panas dan filamen yang kuat
    • Tahan suhu hingga 170°C dalam operasi yang terus menerus
    • Tahan api menurut UL94-V0 dan DIN EN 45545
    • Kekuatan tertinggi dari semua tribofilamen
    iglidur J260 yang sangat kuat, bahan 3D printing yang tahan aus
    • Tahan suhu hingga 120°C dalam operasi yang terus menerus
    • Tahan terhadap bahan kimia
    • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah dan sedang

    Bahan-bahan yang cocok untuk PPB

    plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing
    • Resistensi volume 104 hingga 107Ω x cm
    • Resistensi UV yang tinggi
    • Dapat diproses pada sistem dengan dan tanpa laser CO2
    plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing
    • Resistansi volume 106 hingga 109Ω x cm
    • Mencegah arus interferensi pada bagian aktif
    • Peningkatan kekakuan
    Gripper Electrostatically dissipative (ESD)

    Material tahan bahan kimia

    plastik tahan bahan kimia iglidur i10 untuk 3D printing

    Apa yang dimaksud dengan daya tahan?

    • Tidak ada perubahan signifikan pada spesifikasi mekanis
    • Tidak ada perubahan warna atau permukaan
    • <Peningkatan berat 3% atau <0,5% penurunan berat badan mungkin terjadi
    • <15% perubahan gaya kompresi saat putus mungkin terjadi
    • <2 perubahan dalam kekerasan Shore D mungkin terjadi

    Apa yang dimaksud dengan resistensi bersyarat?

    • Perubahan nyata dalam berat dan spesifikasi material
    • Sedikit perubahan warna dan permukaan mungkin terjadi
    • Peningkatan berat 3 hingga 8% atau penurunan berat 0,5 hingga 3% mungkin terjadi
    • 15 hingga 25% perubahan gaya kompresi saat putus mungkin terjadi
    • 2 hingga 5 perubahan dalam kekerasan Shore D mungkin terjadi
    plastik tahan bahan kimia iglidur i10 untuk 3D printing
    • Ketahanan kimia yang tinggi
    • Sesuai dengan makanan menurut FDA
    • Hanya tersedia dalam layanan 3D printing dalam waktu tujuh hari
    iglidur J260 filament tahan bahan kimia
    • Ketahanan kimiawi
    • Tahan suhu hingga 120°C dalam operasi yang terus menerus
    • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah dan sedang

    Bahan yang aman untuk makanan

    Filament yang aman untuk makanan
    • Lindungi filamen yang sesuai dengan makanan dari debu
    • Bersihkan semua komponen kontak secara menyeluruh sebelum mencetak, khususnya pinion ekstruder, nozzle cetak dan alas cetak
    • Jangan gunakan perekat apa pun atau gunakan perekat yang sesuai untuk makanan
    • Pilih pengaturan software pengirisan untuk permukaan yang padat
    • Kurangi kecepatan pencetakan dan sesuaikan lebar garis dengan diameter nozzle
    iglidur i151 filament yang aman untuk makanan
    • Sesuai untuk makanan menurut FDA dan EU 10/2011
    • Dapat dideteksi secara optik karena warna biru
    • Mudah diproses dengan printer apa pun
    iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D
    • Sesuai dengan makanan menurut FDA
    • Akurat dalam detail dengan permukaan yang tepat
    • Ideal untuk worm gear
    iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D

    Material untuk komponen struktural dan pencetakan multi-material

    Filamen 3D printing igumid P150 dengan penguat fibre
    • Kekuatan lentur 87MPa, modulus elastisitas 5GPa
    • Kekuatan dan kekakuan tertinggi karena penguat serat
    • Tidak dapat melumasi sendiri, bahan struktural untuk komponen yang ringan
    Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat
    • Kekuatan lentur 237MPa, modulus elastisitas 11,5GPa
    • Kekuatan dan kekakuan tertinggi karena penguatan serat
    • Tidak dapat melumasi sendiri, bahan struktural untuk komponen yang ringan
    Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat

    Resin untuk pencetakan 3D DLP

    Resin cetak 3D untuk parts tahan aus
    Resin 3D printing untuk komponen tahan aus iglidur® i3000
    • Sangat tahan aus: min. masa pemakaian 30 hingga 60 kali lebih lama daripada resin cetak 3D konvensional
    • Kekuatan dan kekakuan yang luar biasa (kekuatan lentur 90MPa)
    • Mudah diproses pada printer DLP dan LCD
    Resin cetak 3D untuk gear iglidur® i4000
    • Khusus untuk gear yang presisi
    • Masa pakai hingga lima kali lebih lama dari resin standar dalam pengujian gear
    • Panjang maksimum yang bisa dicapai sebelum putus 13 kali lebih tinggi dari i3000
    • Kekuatan tinggi dan ketahanan benturan yang baik

    Unduh kiat tentang 3D printing filamen dan profil cetak

    Tip untuk 3D printing dengan filament

    Kiat 3D printing

    Unduh di sini
    Filamen 3D printing dari igus

    Profil pencetakan filamen

    Pelajari lebih lanjut

    Informasi tentang laboratorium uji material dan layanan pencetakan internal

    laboratorium uji igus

    Teruji!

    Ke hasil pengujian
    Layanan 3D printing secara online

    Layanan 3D printing

    Ke layanan pencetakan 3D igus®

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Sophian Bin Saob
    Sophian Bin Saob

    Product Manager Bearings National

    +62 812 1319 1691Tulis e-mail

    Pengiriman dan konsultasi