Panduan kabel untuk memilih & tempat robot: dipandu dengan aman meskipun ada sumbu yang berputar

Pasokan energi berputar yang ringan dan fleksibel memastikan perutean kabel yang lembut ke gripper

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi seri mikro E2, dirancang sebagai rantai energi radius tikungan terbalik dan bergerak dalam modul rotasi, disediakan siap dirakit sebagai rantai siap pakai®
  • Persyaratan: Perutean kabel yang lembut ke sumbu putar dengan jumlah siklus yang tinggi, dalam operasi berkelanjutan, dengan rotasi 360 ° dalam waktu kurang dari satu detik, kecepatan hingga 7 m / s dan akselerasi hingga 60 m / s2
  • Industri: Robotika; robot pilih dan tempatkan
  • Sukses untuk pelanggan: Rantai energi dengan radius tikungan terbalik mencapai sudut rotasi tinggi dan, berkat bobotnya yang sangat rendah, mendukung fleksibilitas robot yang tinggi dan gerakan cepat. Tingkat kegagalan kabel yang mengarah ke sumbu A5 telah berkurang secara signifikan.
Lengan robot Festo di dalam sel otomasi tertutup.

Masalah

Solusi

Gripper robot dengan rantai kabel dan kabel pada sistem otomasi.
Kepala gripper pada sistem otomatis dengan kabel, selang, dan braket logam.

rantai energi E2 mikro

Rantai kabel e2 micro untuk penuntun kabel yang fleksibel.
  • Berat badan rendah
  • Cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang sangat dinamis

Pasokan energi berputar Radius Tikungan Terbalik

Kumparan magnet terpotong latar belakang tampak depan dengan rantai kabel.
  • Pasokan rakitan berputar yang andal dengan energi, data, dan cairan
  • Sudut rotasi hingga 450° dimungkinkan dalam satu bidang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi