Bearing plastik bebas perawatan untuk penutup kolam renang yang hemat energi dan tahan lama dari H2 Wellness

Bearing technology bebas pelumasan dan korosi menjamin mekanik bebas masalah

Profil

Pemandian spa dengan teknologi bantalan luncur drylin di samping teras bersalju di taman.

Plain bearings

Thrust washers

Flange mounted bearings

Linear guides

Energy chain

Rantai kabel berbentuk U dengan sambungan di kedua ujung.

Teknologi kabel

Kabel kontrol igus chainflex CF77.UL.15.12.D.

Masalah

Solusi

Thrust washer iglidur dan flanged bushings dicirikan terutama oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah.

Plain bearing linear drylin R didasarkan pada polimer yang dikembangkan secara khusus untuk teknologi linear. Geometri yang dipilih dengan cermat menjamin ketahanan bahkan di lingkungan yang ekstrem dan memastikan gerakan pengangkatan yang bebas perawatan dan bebas pelumasan.

igubal flange mounted bearings yang digunakan sangat rigid dan ringan. Berkat spherical bearing insert, bearing ini dapat dengan mudah dipasang tanpa perlu penyelarasan yang tepat.