chainflex® kabel kontrol CF77.UL.D

Phase-out model
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1. gusset-filling yang diekstrusi 2. Elemen inti berkekuatan tarik tinggi, konduktor beruntai halus 3. Terdampar dalam bundel di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 from 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Untaian kawat halus yang terbuat dari kabel tembaga polos 4. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
1. gusset-filling yang diekstrusi 2. Elemen inti berkekuatan tarik tinggi, konduktor beruntai halus 3. Terdampar dalam bundel di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi torsi
  • Bersertifikat DNV
  • Jaket luar PUR
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16.0
Menurut VDW, standardisasi DESINA
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi