Rantai energi untuk derek dalam ruangan di pengecoran dengan suhu dan kontaminasi tinggi

Rantai energi roller E4/4 yang kuat bekerja dengan andal dalam kondisi ekstrem di tiga derek dalam ruangan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi tipe E4/4, dirancang sebagai rantai energi roller
  • Persyaratan: Temperatur tinggi secara permanen 55°C di pengecoran, ditambah dengan tingkat kontaminasi yang tinggi dari pasir cetak, grafit, dan debu logam.
  • Industri: Konstruksi derek
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantainya kuat dan memungkinkan jarak tempuh yang jauh. Sebagai rantai energi roller, daya penggerak derek untuk menggerakkan rantai berkurang hingga kurang dari 25%. Pengoperasian jangka panjang yang bebas masalah dicapai dalam lingkungan yang sangat keras.
Pabrik industri dengan crane overhead kuning besar dan komponen mesin berat.

Masalah

Solusi

Benda angkut industri kuning besar di atas trailer diposisikan di dalam gudang oleh pekerja.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi