Sistem suplai energi berputar dalam keseimbangan terowongan angin yang dapat diputar dalam industri otomotif

Rantai energi yang dipasang dengan cepat memandu kabel daya, pengukuran dan kontrol.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: suplai energi berputar dengan radius tikungan terbalik (Reverse Bend Radius), Sistem E4/4
  • Persyaratan: pasokan independen kabel daya, kabel pengukuran dan kontrol, serta saluran fluida yang sesuai dengan kriteria kompatibilitas elektromagnetik, sistem yang ringkas dan hemat biaya yang dapat direalisasikan dalam waktu pemasangan yang singkat
  • Industri: Industri otomotif
  • Keberhasilan bagi pelanggan: pembawa kabel putar yang digunakan dapat merealisasikan sudut rotasi hingga 540 ° dalam ruang pemasangan yang sangat kecil, desainnya sangat fleksibel sehingga sekitar 140 jam perakitan dapat dihemat dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya
Rantai kabel mesin menuntun kabel di instalasi produksi.

Masalah

Solusi

Diagram skematik skala terowongan angin

Bagian dari skala terowongan angin dalam tahap perakitan. Palung luar ditambatkan ke lantai melalui elemen perataan. Palung bagian dalam dapat diputar dan dihubungkan ke rangka dasar melalui elemen perataan yang dapat disesuaikan secara fleksibel.

Bagian entri kabel untuk kabel daya.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi