Panduan kabel yang andal dalam sistem pemaparan rumput VELTINS Arena

Rantai energi yang dioptimalkan untuk keausan dan kabel tahan torsi meminimalkan kebutuhan perawatan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi roller seri E4/4, rantai energi seri E2, rantai energi e-spool®, kabel chainflex®
  • Persyaratan: Radiasi UV, hujan dan fluktuasi suhu membutuhkan komponen yang kuat. Karena berbagai pukulan harus disertai dengan pemandu kabel, maka diperlukan sistem yang sangat andal.
  • Industri: Teknologi untuk aplikasi pertanian
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai energi roller meminimalkan gaya tarikan/dorongan pada jarak tempuh 120 m. Bersama dengan rantai energi ringkas lainnya untuk stroke pendek dalam sistem dan kabel chainflex® yang sesuai, masa pakai yang lama dapat dicapai dan biaya perawatan diminimalkan.

Masalah

Solusi

Sistem pencahayaan rumput sepenuhnya otomatis dapat memasok rumput sepak bola dengan lampu pertumbuhan LED tanpa kontak untuk regenerasi sepanjang tahun.

Pada jarak tempuh 120 meter di sepanjang lapangan sepak bola, rantai energi roller khusus mengurangi gaya dorong/tarik yang diperlukan.

Berbagai balok B dan C yang memanjang dari balok utama dilengkapi dengan rantai energi dari seri E2/000 dan e-spool®.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi