Kabel fleksibel - untuk aplikasi khusus

Kabel tahan minyak

  • Ketahanan terhadap minyak menurut standar DIN
  • Analisis ketahanan terhadap minyak dari laboratorium uji internal di atas lahan seluas 5.500m²

Kabel bebas halogen

  • Untuk aplikasi dengan peningkatan risiko kebakaran
  • Bebas dari brom, fluor, yodium, atau klorin
  • Menurut DIN EN 60754

Bahan kimia kabel tahan bahan kimia

  • Tahan terhadap berbagai alkali, asam, minyak atau bahan bakar
  • Tabel resistensi yang komprehensif

Kabel tahan suhu

  • Tiga kategori ketahanan suhu
  • Diuji dalam wadah iklim
  • Larutan dari -40° hingga 180°C

Kabel energy chain khusus

  • Untuk digunakan dalam energy chain
  • Aman dari kegagalan karena uji tekukan yang terus menerus
  • Masa pakai maksimum dengan kebutuhan ruang minimum

Standar dan persetujuan

  • Penggunaan di berbagai wilayah
  • Informasi lebih rinci tentang berbagai standar

Kabel di cleanroom

  • Persyaratan cleanroom
  • Gambaran umum tentang rangkaian kabel
  • Referensi

Kabel pintar yang dapat memonitor diri sendiri

  • Pemantauan gaya tarik
  • Pemantauan kualitas kabel
  • Pengukuran transmisi data

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi