Apa perbedaan antara kabel Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8?

Kabel Ethernet terpasang pada router jaringan dengan port dan lampu indikator menyala.

CAT 5/CAT 5e: Kabel yang paling umum*.

  • Kabel CAT 5 dan CAT 5e umumnya digunakan untuk standar 1000BASE-T.
  • Hardware seperti komputer itu sendiri sering kali menjadi penghambat dalam sistem.
Gambar potongan kabel Ethernet dengan empat pasang pilin dan inti bernomor.

Pertanyaan tentang CAT 5:

  • CAT 5: kecepatan transmisi hingga 100MBit per detik
  • CAT 5e: kecepatan transmisi hingga 1GBit per detik

CAT 6 dan CAT 6A: Sangat cocok untuk perusahaan

  • Kabel CAT 6 hanya dapat mentransmisikan 1Gbit per detik dengan andal hingga panjang 50 meter dan memiliki frekuensi 250MHz. Namun, jangkauannya dapat ditingkatkan dengan sakelar perantara.
  • CAT 6A merupakan pengembangan lebih lanjut dari CAT 6 dan memungkinkan kecepatan transmisi hingga 10Gbit per detik pada jangkauan hingga 100 meter. Dengan frekuensi maksimum 500MHz dan shielded core pairs yang terlindung secara individual, transmisi data yang andal dijamin bahkan ketika kabel bergerak.
Gambar teknis kabel Ethernet dengan beberapa inti dan penanda bernomor.

Pertanyaan tentang CAT 6:

  • CAT 6: kecepatan transmisi hingga 1GBit per detik
  • CAT 6A: kecepatan transmisi hingga 10GBit per detik

CAT 7: Untuk aplikasi yang paling berat

  • Semua kabel kategori 7 memiliki empat core pair yang terlindung secara terpisah, yang pada gilirannya juga dilindungi oleh overall shield. Ini berarti mereka terlindungi secara optimal dari gangguan eksternal.
  • Ada dua jenis konektor standar untuk kabel jaringan CAT 7.
  • Keduanya direkomendasikan untuk keamanan infrastruktur di gedung-gedung baru di masa depan.
Penampang kabel CFBUS dengan penghantar bernomor dan inti berkode warna.

Pertanyaan tentang CAT 7:

  1. GG45 (kompatibel dengan RJ-45 untuk pemasangan kabel kantor)
  2. TERA (lebih disukai untuk aplikasi multimedia)

CAT 8: Kecepatan ekstrem untuk pusat data

  • 8.1 menggunakan konektor RJ45 yang tersedia secara komersial, yang kompatibel dengan sebagian besar infrastruktur jaringan yang ada.
  • 8.2, yang menggunakan konektor khusus, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan menawarkan solusi alternatif untuk aplikasi dengan persyaratan kinerja tertinggi.

Spesifikasi kabel Ethernet

Tabel kabel Ethernet dengan jenis, performa listrik, dan nilai CAT untuk berbagai kabel igus.

Kesimpulan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi