Mengapa chainflex®: Kabel termurah yang berfungsi adalah yang terbaik bagi pelanggan

Karena kabel kami mengurangi biaya & Tech up

Perbandingan kabel Chainflex dengan radius tekuk dan bahan yang berbeda.
  • kabel kontrol CF880, radius tikungan 12,5 x d dan jaket luar PVC: varian berbiaya rendah
  • kabel kontrol CF5, radius tikungan yang lebih kecil 6,8 x d dengan jaket luar PVC dan tahan minyak: keuntungan teknis yang lebih besar mengarah ke harga per meter yang sedikit lebih tinggi
  • Kabel kontrol tahan minyak / bio-oli Kabel CF98 dengan jaket TPE dan radius tikungan hanya 4 x d: harga tinggi karena keunggulan teknis yang besar

Karena kabel kami dilengkapi dengan garansi 4 tahun

Bundel kabel dalam selubung pelindung dengan simbol garansi.

Karena pelanggan igus® menggunakan kabel kami dengan sukses

Ruang terbatas? - Kami punya solusinya!

Kabel data pada mesin dengan rantai kabel dan kabel yang terhubung.

Mengukur kabel sistem untuk jarak transmisi yang jauh

Bangku uji dengan rantai kabel untuk instalasi pengukuran besar di dalam hall.

kabel servo chainflex untuk penggunaan off-road

Buggy menghamburkan debu saat kabel fleksibel diuji di medan kasar.

Langkah 1 Hubungi toko online

Langkah 2: Pilih struktur kabel

Langkah 3: Pilih solusi kabel

Informasi lebih lanjut

Diuji di atas lahan seluas 3.800 m²

katalog chainflex

Katalog chainflex terbuka dengan sampul kuning.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi