Rantai kabel dan uji perilaku terbakar pada komponen kereta api.

Perilaku pembakaran rantai energi dengan igumid® G dan NB

Perilaku pembakaran igumid® NB

  • Klasifikasi UL94 - V2
  • Klasifikasi VDE 0304 Bagian 3/5.70 - IIb
  • DIN 4102 Kemudahan terbakar bahan bangunan - B2
  • Silakan tanyakan tentang varian V0 yang tersedia
Rantai kabel untuk memandu kabel dan selang.

easychain

  • Hemat biaya
  • Kelas mudah terbakar UL94-V2
  • Cocok untuk aplikasi ruang bersih
Rantai kabel seri F17 dengan 32 mata rantai.

Seri rantai elektronik F17

  • kontur luar anti-kotoran
  • Braket pemasangan dengan pelepas tegangan terintegrasi
  • Tinggi bagian dalam yang besar, lebar luar yang sempit

Perilaku kebakaran igumid® G

  • Metode pengujian VDE 0304 Bagian 3/5.70
  • Uji menurut UL94: Uji standar untuk kemudahan terbakar plastik untuk komponen pada peralatan dan perabotan - Klasifikasi: 94 H pada ketebalan bodi 3,2 dan 1,6 mm
  • Uji menurut DIN 4102 Perilaku kebakaran bahan bangunan dan komponen - Klasifikasi: Kelas bahan bangunan B 2
  • Varian khusus dengan spesifikasi pemadaman sendiri (UL94-V2 atau UL94-V0) berdasarkan permintaan
Rantai kabel Seri 2500 dengan mata rantai tegak.

Rantai elektronik E2/000®

  • Sistem berukuran sedang dan stabil
  • Untuk jarak tempuh yang jauh hingga 150 m
  • Instalasi sederhana
Pemandu rantai igus E4.1 dengan segmen bergerak untuk rantai energi.

E4.1 e-chains®

  • Stabilitas yang tinggi karena pegangan belakang ""
  • Berjalan dengan tenang
  • Perakitan cepat

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi