rantai energi - Data dan warna material

Tabel data material Unit pengukuranNilai igumid G/GLWNilai igumid NBNilai-nilai igumid ESDNilai TE igumidNilai-nilai igumid GENilai igumid G V0Nilai igumid NB V0
Tegangan hasil (kering/basah) MPa190/130 78/40 ** * – –
Pemanjangan saat istirahat (kering/basah) % 4/6 20/210 ***– –
Modulus kelenturan (uji tarik) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Batas elastisitas (lentur) MPa7800300095001290 7200 ––
Kuat lendut MPa24012023055200210115
Kekerasan shore D – 79798372807975
Sifat umum
Kepadatan g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
Penyerapan kelembapan 23/50 r.h.Berat% berat 1.43.41.90.80.72.12.2
Penyerapan air maksimum Berat% berat 5.67.67.31.646,59.0
Sifat kelistrikan
Resistensi volume spesifik Ω x cm >1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
ROA ketahanan permukaan Ω>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
Sifat termal
Temperatur pengoperasian yang lebih rendah °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Suhu aplikasi jangka panjang atas °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Suhu aplikasi jangka pendek atas °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Sertifikat material
Tahan api menurut UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Bebas Silikon– ya ya ya ya ya – –
Bebas Halogen – ya ya ya ya tidak ya ya
2002/95/EC (RoHS) – yayayayaya– –
2002/96/EC (WEEE) – ya ya ya ya – – –
Warna
menurut RAL, kira-kira. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Sertifikasi proteksi kebakaran
– tidak tidak tidak tidak tidak menurut FAR 25.853 dan EN 45545 HL3 R22/R23menurut FAR 25.853 dan EN 45545 HL3 R22/R23

Warna dan solusi khusus

Nomor Ral (perkiraan)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi