igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
14 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 31.234 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.030.722
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : F17.015.048.0IDR 1.030.722
Energy chain seri F17 | Dapat dibuka dari satu sisi sepanjang jari-jari bagian dalam dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 32mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitF17.015.048.01548

.jpg)