Pengaturan vertical standing

Robot industri terpasang di dalam pabrik produksi.
Detail teknis:
Ketinggian strokes maksimum - tanpa support ≈ 4m
Ketinggian goresan maksimum - dengan support dari links energy chain pertama≈ 6m
Ketinggian strokes maksimum - dengan support penuh≈ 20m
Kecepatan maksimum v (tergantung pada tinggi stroke dan berat isi)20m / s
Akselerasi maksimum a (tergantung pada tinggi stroke dan berat isi)50m/s
Kopling KMA kaku dari plastik untuk rantai kabel.
Kabel biru dan oranye dengan struktur dalam terlihat, satu bertuliskan igus chainflex.
Penopang tegak pada mesin dengan rangka merah dan selang pelindung kabel.

Diwujudkan dalam praktik

Sistem pengelasan dari Cloos

Sistem robot las di bengkel dengan lengan robot oranye dan rel pemandu.

Mesin column milling yang dapat berjalan

Instalasi vertikal dengan drag chain dan pelindung kabel pada tiang mesin.

Pusat pemesinan CNC

Mesin CNC dengan benda kerja di atas meja putar di bengkel.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi