Rantai energi untuk perjalanan 70m dalam sistem pengelasan Cloos

Perjalanan yang ditangguhkan, tegak lurus atau linier: kabel pemandu rantai energi yang beratnya mencapai 10 kg/m

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi seri E4.1 sebagai varian terbuka (E4.56) dan tertutup (R4.56)
  • Persyaratan: gerakan geser tegak, horizontal, ditangguhkan atau linier dari pasokan energi dengan jumlah kabel dan selang yang tinggi untuk daya, data, pneumatik, dan hidraulik; berat kabel yang tinggi hingga 10 kg per meter; jarak tempuh yang jauh hingga 70 m; perlindungan terhadap percikan api, kotoran, dan debu
  • Industri: Peralatan mesin, sistem pengelasan
  • Sukses untuk pelanggan: stop-dog vertikal dalam pasokan energi memungkinkan penyerapan gaya maksimum dan memastikan stabilitas tinggi bahkan dengan panjang yang panjang; E4.56 tertutup menawarkan perlindungan optimal terhadap chip; pelanggan juga dapat secara signifikan mengurangi tingkat kebisingan dalam sistem dengan beralih dari rantai baja ke pemandu energi plastik
Sistem pengelasan robot di dalam pabrik dengan beberapa modul hijau dan oranye.

Masalah

Solusi

Sistem robot las di bengkel dengan lengan robot oranye dan rel pemandu.
Robot las dengan pengelolaan kabel pada instalasi industri.
Rantai kabel menuntun kabel di atas ban berjalan.
Robot las dengan e-chains dan kabel di instalasi uji.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi