Pemisah crossbar dan interior untuk seri E6.1 dan E6

Crossbar terbaru

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability


    1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Rangkaian produk:

Part No.Cocok untukLebar
2105.BBB.CR1Crossbar cocok untuk rangkaian seri E6.29/E61.29/E6.35/E61.35030 - 140mm
225.BBB.CR1Crossbar yang cocok untuk seri E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300mm

Pemisahan interior baru

Elemen struktural sistem igus untuk pembagian interior dengan tiga sekat putih di latar oranye.

Rangkaian produk:

Part No.Cocok untukLebar BBB
E6.29.1.CR1Separator cocok untuk rangkaian E6.29/E61.29-
E6.35.1.CR1Separator yang cocok untuk seri E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Separator yang cocok untuk seri E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Separator yang cocok untuk seri E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1Rak cocok untuk semua rangkaian E6.20-52040 - 300mm

Produk yang cocok

Mata plastik pada rantai kabel dengan pelat sambungan samping.

Seri E6

Rantai kabel dengan mata hitam dan abu-abu untuk pemandu kabel.

Seri E6.1

Konveyor rantai untuk produksi baterai dengan logo uji Fraunhofer IPA.

BARU: Seri C6

Informasi lebih lanjut

Rantai kabel cleanroom dengan kabel terarah di lingkungan produksi yang bersih.

Energy chain lainnya

Produk cleanroom lebih lanjut

Laboratorium pengujian igus untuk teknologi cleanroom dengan seseorang di depan mesin uji.

Laboratorium uji cleanroom

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi