Energy chain E4Q.L

Ringan dengan ketinggian bagian dalam skala besar - kombinasi terbaik antara kekuatan dan bobot rendah. Sangat dinamis, menghemat waktu perakitan hingga 40% ► kini dapat dibuka dengan tangan

Jajaran produk:

Part No. Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Lebar dalam [mm]Lebar luar [mm]Radius Tekuk [mm]Pitch
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

E4Q telah berhasil - mengapa ada versi L?

Sistem stop-dog baru

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Ekstensi e-chain® yang mudah

Lidah tengah pada rantai kabel E4Q menghubungkan beberapa bundel kabel.
  • Pasang kabel tambahan dan/atau tingkatkan beban pengisian
  • Link ekstensi membuat e-chain® tambahan tidak diperlukan
  • Optimalisasi lebih lanjut berdasarkan extension links E4 yang telah dicoba dan diuji, dan telah digunakan di banyak aplikasi

Jajaran produk:

Part No. E4Q.58 extension linkPart No. E4Q.58.L extension linkPart No. E4.56 extension linkPart No. E4/light extension link
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
E4Q sambungan tengah dengan tiga bidang pemandu kabel terhubung Bi1, Bi2, dan Bi3.

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi