Stasiun pengisian daya dengan sistem penarikan kabel

Sistem yang ringkas, mudah diintegrasikan - e-tract 3.1

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

e-tract 3.1 dalam dua tampilan dengan garis bernomor dan detail sambungan.
  1. Jari-jari tekukan kabel: 155 mm
  2. Panjang ekstensi 4.000 mm (ditambah cable loop hingga 2.000 mm)
  3. Arah ekstensi: ke kiri atau ke kanan
  4. H/W/D: 1,140 x 350 x 150
  5. Infrastruktur pengisian daya tanpa hambatan sesuai DIN SPEC 91504
  6. Diameter kabel: maks. 15mm

highlights lebih lanjut

Panduan kabel e-tract untuk gerakan horizontal dengan jalur kabel terlindungi.

e-tract DC horizontal

e-tract AC horizontal untuk manajemen kabel dalam desain linear.

e-tract AC horizontal

e-tract mini dengan rel pemandu dan gulungan kabel untuk penuntun kabel linear.

e-tract mini

Panduan kabel e-tract DC 20 terpasang pada kabinet listrik.

e-tract DC

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi