e-skin® flat dengan didukung chain SKF.S

Part No. Lebar luar BaTinggi luar HaJari-jaari tekuk R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 e-skin flat with support chain

Stützkette e-skin flat R 55 dengan panduan datar melengkung untuk kabel dan saluran.

Lebih stabil, lebih mudah dirakit

Part No. Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Jari-jari tekuk [mm]Pitch [mm]Spacer mounting bracket
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat dengan support chain

e-skin flat rantai penopang R 55 untuk penuntun kabel yang terlindungi.

Lebih stabil, lebih mudah dirakit

Part No. Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Jari-jari tekuk [mm]Pitch [mm]Spacer mounting bracket
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat dengan support chain

Gambar rantai kabel SKF.S dengan ukuran A, B, dan 10.
Part No. Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Jari-jari tekuk [mm]Pitch [mm]Spacer mounting bracket
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Aksesori yang cocok

Pengatur jarak

e-skin® flat dengan support chain dengan sensor ultrasonik

Profil e-skin flat

Sistem pelindung kabel e-skin dengan segel uji Fraunhofer IPA untuk kabel bergerak.

Lebih banyak seri e-skin

Rantai kabel yang cocok untuk cleanroom di depan latar laboratorium.

Energy chains cleanroom

contoh aplikasi e-skin flat

Sistem linear dengan bantalan udara

e-skin flat menuntun kabel di instalasi otomatis.

Selengkapnya aplikasi energy chain®

Kolase beberapa gambar rantai kabel igus dan aplikasi industri.

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi