Gerakan yang tahan lama – dirancang untuk sistem retrofit dan otomatis di masa depan.

Motion plastics igus untuk flow energi, data, dan material yang andal

Material handling

Lebih sedikit risiko. Lebih banyak keamanan perencanaan.

Motion plastics kami untuk material handling

  • Mesin storage and retrieval: Panduan yang aman untuk gerakan vertikal/horizontal, akselerasi tinggi
  • Truk forklift dan shuttle system: Energy chain yang ringkas untuk ruang pemasangan yang sangat kecil dan radius tekukan yang rapat
  • Conveyor technology teleskopik: Transmisi energi dan sinyal yang andal untuk sistem yang dapat diperpanjang
  • AGV/AMR: Suplai energi yang ringan dan fleksibel untuk operasi berkelanjutan
  • Robot industri: Suplai energi tiga dimensi dengan triflex
  • indoor cranes: Panduan kabel yang andal untuk long travel
  • Tugas pick-and-place yang mudah
  • Picking and packaging support
  • Infeed dan outfeed material
  • Alat palletising dan depalletising
  • Tugas sorting and separating
  • Bantuan ergonomis untuk stasiun kerja manual
  • Memperbaiki sistem dan proses yang ada
  • Penyesuaian jalur pada conveyor belts
  • Energy chain, kabel, dan moving axes pada shuttle, stacker cranes, dan kendaraan berpemandu otomatis
  • Pemandu linear dan unit penyesuaian
  • Gerakan berkelanjutan dengan jumlah siklus yang tinggi
  • Area pabrik yang sulit diakses atau sangat penting bagi keselamatan
  • Retrofit sistem yang sudah ada

GO ZERO - tidak ada kompromi, keuntungan yang jelas

format_color_reset
wifi
nature
Bebas PTFE

Sampel gratis

Pengembangan special parts

Produk kami yang digunakan: dari barang yang masuk hingga keluar

250 shuttles dan hampir tidak ada panggilan servis: advastore mengandalkan gear dan bearing technology bebas pelumasan

Efisiensi yang lebih tinggi: "motion plastics" bebas perawatan membantu di pusat logistik seluas 18.000 m²
advashuttle

Linear axes dan energy chain dalam sistem transportasi tanpa pengemudi dari KNAPP

Hemat ruang di ruang instalasi terbatas serta dapat diandalkan dan bebas pelumasan untuk penggunaan 24/7
Knapp AGV

Pemasangan suplai energi yang hemat biaya dan secepat kilat di jalur SRM

e-chain system autoglide 5 membuktikan dirinya dalam penggunaan yang produktif di Gebhardt Intralogistics
autoglide 5 pada lane di Gebhardt Intralogistics

Bebas perawatan pada 3.000 siklus per hari - bearing technology pada sistem konveyor untuk kertas dan polystyrene

Unipack mengandalkan bearing yang presisi dan bebas pelumasan pada meja putar, lift conveyor, dan stackers
Conveyor system Unipack

Kabel anti-puntir untuk pengambil pesanan vertikal dengan ketinggian hingga dua belas meter

kabel energi dan sinyal chainflex mencegah corkscrews saat menyuplai mast
Perangkat pengambilan pesanan dari Still

Linear axes pada roller chain conveyor untuk antrean yang terkendali

Penyesuaian lebar jalur yang tepat pada bagian konveyor yang panjang dan berbobot berat
Perangkat pengambilan pesanan dari Still

Pemandu kabel yang dirakit dengan cepat dengan sensor di mesin storage and retrieval dari ATZ dan Raiser

"Storage Bee" yang siap dipasang untuk gudang high-bay mengandalkan energy chain tanpa trough
Storage and retrieval unit Storage Bee

Plain bearing tanpa pelumasan di lift tables memastikan lebih sedikit kegagalan

Peralihan dari logam ke plastik menghemat biaya dan waktu bagi produsen dan end user
Scissor lift table dari EMCM Equipamentos

SSI Schäfer mengandalkan energy chain guidelok yang tahan lama dalam storage and retrieval unit SSI Exyz

Kabel dengan keausan rendah dan dapat diandalkan untuk ketinggian hingga 45 meter
SSI Schäfer SSI Exyz

Payload 550kg: iglidur Z membuat suspensi kendaraan berpemandu otomatis bebas perawatan secara permanen

Bearings polimer dengan andal mendistribusikan gaya tinggi, menghilangkan kebutuhan pelumasan, dan memastikan pengoperasian IntraBot Lift 550 yang berkelanjutan.
Etisoft Smart Solutions Pallets AGV

Komponen bebas perawatan memastikan pengoperasian 24/7 dan penghematan sekitar 3.000 dolar AS per AMR

Bearing solutions meningkatkan keandalan dalam proses pemuatan otomatis dari Bastian Solutions
Bastian Solution

Suplai energi vertikal membuktikan nilainya dalam storage and retrieval unit SIVAplan

Spesialis logistik mengandalkan energy chain system guidelok untuk pemandu kabel gantung
Unit penyimpanan dan pengambilan dari SIVAplan

Diuji di laboratorium uji

Solusi kami untuk kebutuhan spesifik industri

LogiMAT 2026

Roadshow di lokasi Anda

Mengapa igus?

language
double_arrow
Garansi
format_color_reset
Area laboratorium uji di Cologne
Mesin
Kontak

Siap untuk proyek Anda berikutnya?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi