Bantalan biasa bebas perawatan pada lengan kendali kendaraan berpemandu otomatis

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan biasa untuk wishbone yang membentuk sistem suspensi kendaraan berpemandu otomatis
  • Persyaratan: Seringkas mungkin / cocok untuk ruang instalasi kecil, tahan lama, cocok untuk gaya tinggi, tidak sensitif terhadap getaran
  • Industri: penanganan material
  • Sukses untuk pelanggan: Bantalan kami yang terbuat dari bahan iglidur® Z memenuhi semua persyaratan pelanggan yang disebutkan di atas dan juga mencetak poin dengan kebebasan mutlak dari perawatan
Kendaraan transport otonom mengangkut muatan berpalet di gudang.

Masalah:

Solusi:

Muatan hingga 550 kg

Robot transportasi otonom Etisoft Smart Solutions dengan panel kontrol dan tanda peringatan.

Proses produksi dipercepat dengan bantalan biasa iglidur

Tampilan CAD transparan rangka kendaraan dengan sistem pembawa kabel biru dan roda.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi