Sistem robot linear ruangan

Portal ruang dengan sumbu horizontal dan dua rel pemandu vertikal.
  • Kapasitas beban: 50N
  • Akurasi pengulangan: 0.8mm
  • Maks. kecepatan: 0,5m/s
  • Maks. akselerasi: 1.5m/s²
  • Area kerja: 3000 x 3000 x 750mm

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

robot linear igus® dalam aplikasi

Sistem robot linear yang mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

Sumbu linear Flysorter dengan sistem pengangkut dan penjepit untuk otomatisasi laboratorium.

Robot linear ruangan untuk sistem pembersihan yang bebas perawatan

Rantai kabel menuntun kabel dan selang sepanjang satu sumbu pada instalasi industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi