Line robot

Portal linear dengan dua rel dan modul pengangkat vertikal.

Dengan panjang langkah yang disesuaikan berdasarkan permintaan

  • Untuk beban hingga 2,5kg
  • Untuk persyaratan presisi hingga sekitar 0,2 mm
  • Untuk kecepatan hingga maks. 1m / s

robot linier igus dalam aplikasi

Sistem robot linier mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

Sumbu linear Flysorter dengan sistem pengangkut dan penjepit untuk otomatisasi laboratorium.

Robot linier ruangan untuk sistem pembersihan bebas perawatan

Kereta dengan rantai kabel dan kabel pada poros mesin.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi