Robot linear datar

Portal datar dengan sumbu linear dan dua rel pemandu vertikal, terisolasi di latar putih.
  • Untuk beban hingga 30 kg
  • Untuk persyaratan presisi hingga sekitar 0,5 mm
  • Untuk kecepatan hingga maks. 1,5 m / s

Keuntungan dari portal permukaan igus®

  • Perakitan sederhana
  • Pemasangan inisiator melalui slot-T di sepanjang panjang profil
  • Kit prefabrikasi dengan sumbu kantilever
  • Semuanya dari satu sumber
  • Otomatisasi pengukuran dan pengujian
  • Aplikasi pelabelan
  • Penandaan komponen
  • Teknologi medis

Pemasangan robot linier datar yang cepat dan mudah

igus® Robot Gantry dalam aplikasi

Robot linier ruangan untuk sistem pembersihan bebas perawatan

Kereta dengan rantai kabel dan kabel pada poros mesin.

Sistem robot linier mengotomatiskan tugas-tugas penelitian

Sumbu linear Flysorter dengan sistem pengangkut dan penjepit untuk otomatisasi laboratorium.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi