bearing pillow block igubal

bebas pelumasan, ringan dan serbaguna

Rumah bantalan KSTM-30-CL dengan poros dan bantalan penopang.

Keuntungan dari bantalan blok bantal igubal

  • bebas pelumasan
  • operasi kering bebas perawatan
  • Kekakuan tinggi
  • Daya tahan tinggi dengan beban yang berubah-ubah
  • Kompensasi ketidaksejajaran
  • Kompensasi beban tepi
  • Bebas korosi
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Kapasitas redaman tinggi
  • Untuk gerakan berputar, berosilasi, dan linier
  • Beratnya sangat rendah
  • Kapasitas beban radial yang tinggi
  • Dapat digunakan di media
  • Hemat ruang
  • Mudah dipasang
  • Masa pakai yang dapat dihitung

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

Area aplikasi

Pemasangan

Toleransi

rangkaian produk

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika ketahanan kimiawi diinginkan
  • Ketika alternatif yang hemat biaya diperlukan
  • Ketika bantalan tahan kotoran diperlukan
  • Ketika ketidaksejajaran perlu dikompensasi
  • Ketika komponen yang benar-benar terpisah diperlukan

Kapan sebaiknya saya tidak menggunakannya?

  • Saat suhu di atas +80 ° C
  • Jika diperlukan kerah pengikat terintegrasi
  • Jika dimensi lebih dari 50 mm diperlukan
  • Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m / s harus direalisasikan
Rumah bantalan luncur dengan tampilan dalam setengah logam, setengah plastik, latar dihapus.

Penggantian 1: 1 dimungkinkan

Tahap pengembangan bantalan blok bantal igubal

1998

KSTM

"Saya membutuhkan solusi yang hemat biaya."

Bantalan sendi igubal KSTM-10 dengan rumah dan lubang tengah.

2005

ESTM

**"**Saya harus menyadari beban yanglebih tinggi dengan bantalan blok bantal saya."

Bantalan luncur igubal dengan flensa plastik.

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Saya membutuhkan bantalan blok bantal terpisah."

Bantalan pillow block terbelah KSTM-GT/ESTM-GT dengan bushing plastik.

2015

ESQM

"Saya harus menyimpan pelacak surya saya tanpa pelumas."

Rumah untuk sistem bantalan igubal dengan dudukan berbentuk V.

2022

KSTM-CL

"Saya harus menyerap kekuatan yang lebih tinggi dan yakin dengan igus"

Rumah bantalan igus KSTM-20-CL dengan sisipan bantalan bulat.

2022

PA-KS-JEM-SP

"Saya membutuhkan bantalan blok bantal untuk ruang pemasangan yang ringkas"

Bantalan plastik igus PA205-KS dengan bushing dalam berwarna terang.

2023

ESRM

"Bagaimana cara menyimpan profil bulat saya?"

Rumah bantalan ESRM-120 untuk poros.

2023

ESQM-GT / KSQM-GT

"Saya memiliki poros persegi dan ruang pemasangan yang kecil"

Blok bantalan KSQM-GT dan ESQM-GT untuk profil persegi versi terbelah.

2024

ESQM-2.0

"Saya memiliki pengalaman yang sangat baik dengan igus selama bertahun-tahun. Apakah mereka juga membawa sesuatu yang baru?"

Sambungan bola igus ESQM-2.0 dalam tampilan potongan.

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

Toko

Alat

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi