iglidur® Pertanyaan yang Sering Diajukan

Daftar Isi

Bagaimana bantalan biasa iglidur® dipasang di dudukan bantalan?

Mengapa ada begitu banyak bahan iglidur® yang berbeda?

Bagaimana cara menemukan bahan iglidur® yang tepat?

**Pakar iglidur® memberi tahu saya bahwa iglidur® W300 dan iglidur® J adalah bahan yang paling tahan lama, yang manayang harus saya pilih?

Mengapa bantalan iglidur® dapat bekerja tanpa pelumasan?

Gambar teknis dengan tiga tingkat 1, 2, dan 3 serta lebar Ø di bagian bawah.

**Saya memperdagangkan bantalan biasa iglidur® yang jauh lebih besar daripada yang ditentukan dalam katalog. Apaalasannya?

**Saya hanya membutuhkan beberapa bantalan biasa. Jadi harga bukanlah faktor penentu bagi saya.**Bantalan iglidur® mana yang terbaik?

Apakah warna bantalan polos iglidur® dapat dipilih secara bebas?

Potongan teknis pemasangan dengan lubang countersink dan sudut 20°–30°.

Bagaimana cara memasang bantalan biasa iglidur®?

Rekomendasi apa yang tersedia untuk merekatkan iglidur® plain bearing?

Mengapa bearing polimer iglidur® ramah lingkungan?

iglidur® bantalan hijau
Diagram batang densitas material: perunggu, baja tahan karat, dan baja konstruksi paling rapat.

Apa pengaruh bearing polimer iglidur® pada pemilihan shaft?

Bantalan luncur iglidur dan bushing berbagai ukuran di samping poros logam.

1. aspek biaya

Tampilan dekat permukaan tidak rata berwarna cokelat krem dengan endapan putih.

2. aspek keausan

Tiga poros logam dengan bushing iglidur kuning menunjukkan kondisi permukaan yang berbeda.

Bagaimana cara kerja pengukuran pengukur steker?

iglidur® intro

Apa yang membuat bantalan biasa polimer yang melumasi sendiri begitu istimewa?

Bantalan luncur iglidur penampang dengan lapisan dalam dan luar terlihat.
Tumpukan butiran plastik merah.

Apa keahlian teknis inti igus® dalam bantalan biasa polimer?

Faktor apa saja yang mempengaruhi keausan plain bearing?

Bagaimana keausan bearing mempengaruhi jarak bebas bearing?

Kapan bantalan bola polimer xiros® digunakan sebagai pengganti bantalan biasa polimer iglidur®?

Apa yang dimaksud dengan efek stick-slip?

Diagram efek stick-slip: seseorang mendorong kotak dalam empat langkah.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi