... Universal dan murah ...

iglidur ECO A180 plain bearing
Tech up
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
Cost down
  • Menurunkan biaya dengan mengurangi kerusakan dini dan biaya perawatan
  • hemat biaya, dengan menggunakan kembali bahan baku yang telah diproses
Proof
  • Diuji dalam rig pengujian kami sendiri di dalam dan di luar ruangan.
  • Parameter uji: Gerakan berputar 50 °, poros Cf53 berlapis krom keras, p = 100 N / mm², v = 0,01 m / s
Sustainability
  • karena menggunakan kembali bahan baku yang sudah diproses
  • Ramah lingkungan, karena tidak diperlukan pelumas tambahan

Presentasi singkat tentang materi iglidur® ECO yang baru

orang sales igus berbicara dengan para pelangan

Kami akan dengan senang hati membantu Anda

Katalog produk baru yang interaktif

Katalog produk baru yang interaktif

Kotak sampel - iglidur plain bearings

iglidur meningkatkan kotak sampel dengan template dan katalog plain bearing

Apa itu iglidur?

iglidur plain bearings di bawah pengawasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi