plastik - pemandu teleskopik drylin® NTP

Bebas-logam dan ringan

Anda dapat menemukannya di situs web kami:

Banner dengan ikon pertanyaan dan potret seorang pria.

Tanyakan kepada pakar kami

Gambar contoh drylin NT dengan produk dan simbol kemasan.

sampel NTP drylin

Whitepaper tentang potensi penghematan dengan bantalan linier drylin.

Kertas putih

Rel linear drylin NT dengan dua carriage hitam untuk sistem geser.

drylin NTP-27

  • Panjang ekstensi 125 mm / 150 mm
  • Struktur 3 bagian yang terbuat dari igus® polimer berkinerja tinggi
  • Lebih ringan dari rel baja
  • Bebas logam
Empat rel pemandu drylin NTP berwarna berdampingan.

drylin® NTP-27 berwarna

  • Pelari teleskopik lengkap yang terbuat dari plastik padat
  • Panjang ekstensi 125 mm / 150 mm
  • Tersedia dalam beberapa warna
  • Produksi hemat biaya dengan cetakan injeksi

Konfigurator slide teleskopik

Konfigurator rel teleskopik pada laptop dengan rel yang diperpanjang.

Rel teleskopik kami terbuat dari 100% plastik - NTP

Mengapa harus menggunakan pemandu teleskopik polimer drylin® NTP ?

Kuat

Tahan terhadap kotoran

Bebas korosi

Tenang

Ringan

Higienis

drylin® dalam furnitur

Ikon aplikasi untuk laci furnitur dengan alat bersilang.

Pesawat terbang

Transportasi dan logistik

Contoh aplikasi lebih lanjut

Ikon aplikasi dengan simbol alat untuk berbagai sektor.
Rel drylin N dengan carriage untuk gerakan linear.

drylin® NT-35

  • Perpanjangan tanpa langkah hingga 1.200 mm
  • Ekstensi penuh, ekstensi parsial, ekstensi berlebih
  • Mekanisme jepret secara opsional tersedia di posisi ujung dan tengah
Rel drylin NT dan carriage ditampilkan dalam penampang.

drylin® NT-60

  • Perpanjangan tanpa langkah hingga 2.000 mm
  • Tenang, berjalan dengan mulus
  • Konstruksi yang kuat karena desain plastik-aluminium yang kokoh
Rel drylin NT dengan profil terbuka dan tertutup untuk aplikasi geser.

drylin® NTV-27

  • panjang ekstensi hingga 500 mm
  • Bebas derak karena beban awal pegas
  • Gaya perpindahan yang konstan berkat drylin® N prisma prisma pra-beban
Profil kereta drylin NT dalam dua versi dengan pemandu tersembunyi.

drylin® NT-35-AR

  • Panjang ekstensi hingga 1.200 mm / 2.000 mm
  • Pantulan cahaya yang berkurang berkat aluminium anodisasi hitam
  • Penampilan yang tidak mengganggu

Informasi umum tentang drylin®

Sampel yang muat di meja Anda secara gratis - Uji sebelum Anda berinvestasi

Komponen linear drylin NTP dalam beberapa warna di samping ikon kotak.

100% bebas pelumasan

Logo DRYWAY untuk bantalan luncur.

Teruji dan terbukti.

Laboratorium uji igus dengan meja uji otomatis dan sistem transportasi untuk rantai kabel.

dukungan insinyur muda

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi