Pesawat penumpang di landasan pacu, siap lepas landas.

Komponen untuk pesawat - ringan dan tahan terhadap api dan korosi

  • Penghematan ruang dan berat
  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Tahan api menurut FAR 25.853
  • Bebas bahan kimia dan korosi
  • Tidak sensitif terhadap kotoran

Area pengguna

Kursi kosong di pesawat dengan kursi biru dan jendela.

Interior

Eksterior

  • Antena
  • Mesin
  • Sistem pendaratan
  • Peralatan khusus

Bagian struktural

  • Sayap & Sistem panduan penerbangan
  • Pintu & Flaps

Berhasil digunakan

Pesawat bertenaga surya terbang di atas pegunungan.

Pesawat tenaga surya dua tempat duduk pertama

Aplikasi kedirgantaraan dengan komponen igus pada berbagai mesin dan pesawat.

Lebih banyak kisah sukses

Plastik gerak yang dipilih untuk pesawat terbang

Bantalan tahan api dengan simbol api dan nyala api.

Bantalan biasa tahan api

Rantai kabel dengan sertifikasi FAR 25.853 dan UL94 V0 untuk aplikasi tahan api.

Rantai energi kecil

  • Dikembangkan untuk ruang instalasi terkecil
  • Tersedia dalam bahan igumid® G V0 dan igumid® NB V0, disertifikasi menurut FAR 25.853 dan UL94 V0
Panduan linear drylin-N dengan bushing kuningan pada profil pemandu.

sistem pemandu profil rendah

  • sistem pemandu profil rendah & Kereta pemandu untuk ketinggian kecil antara 6 dan 12 mm
  • Elemen geser tersedia dalam bahan tahan api
Rel teleskopik drylin dalam حالت terbuka dan tertutup.

Pemandu teleskopik

  • Dapat digunakan dalam keadaan kering dan bebas perawatan
  • Terbuat dari aluminium atau plastik padat yang sangat ringan
  • Tersedia dengan dan tanpa mekanisme jepret
Rel geser linear drylin SLW dengan spindel dan profil pemandu.

unit linier dengan penggerak spindel

  • Lebar dan panjang slide variabel
  • Rel linier datar atau profil tinggi yang kuat
  • Tersedia versi baja tahan karat tahan korosi
Empat poros ulir Dryspin dengan mur geser berbeda di atas latar terang.

teknologi sekrup utama

  • pengoperasian tanpa pelumasan
  • Koefisien gesekan yang rendah, masa pakai yang dapat diprediksi
  • ulir trapesium, ulir curam, dan ulir metrik dalam lebih dari 5.000 varian dari stok

Contoh aplikasi pelanggan

Navigasi yang andal

Pesawat ringan di bengkel di atas platform perawatan.

Mudah dipasang

Pesawat layang di atas awan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi