Stepper Motor hybrid yang tepat

Motor stepper berbagai ukuran berjajar berdampingan.

Berbagai versi stepper motor

Motor stepper dengan poros dan konektor.

.

Shaft stepper motor

Motor stepper dengan konektor dan kabel terlihat.

.

Lead screw stepper motors

Motor dengan flensa dan poros tampak depan.

.

Spesialis stepper motor

Struktur stepper motor

Rangkaian motor dengan tampilan exploded dan komponen yang diberi tanda.

Positioning yang tepat

Torsi tinggi dan torsi penahan

Pembangkitan panas yang rendah

motor control sederhana

Motor dan laptop dengan panduan pemilihan igus untuk motor listrik.

alat bantu belanja stepper motor

Temukan motor yang tepat hanya dengan beberapa klik

  • Temukan produk yang sesuai dengan cepat
  • Dengan dan tanpa gearbox
  • Termasuk data teknis
  • Pengiriman cepat*

Ukuran stepper motor

  • NEMA 08 (dimensi flange 20 mm)
  • NEMA 11 (dimensi flange 28 mm)
  • NEMA 14 (dimensi flange 35 mm)
  • NEMA 17 (dimensi flange 42 mm)
  • NEMA 23 (dimensi flange 56 mm)
  • NEMA 34 (dimensi flange 86 mm)
Aktuator DMX berbagai ukuran dengan tampak depan di atas latar abu-abu.

Contoh aplikasi stepper motor

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

Mesin untuk penelitian kelautan

Sistem penggerak drylin untuk aplikasi industri dengan beberapa tampilan produk.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Informasi lebih lanjut tentang stepper motor

Kontrol dryve igus dengan koneksi di depan lingkaran oranye dan tampilan produk buram di latar belakang.

.

Sistem kontrol motor yang sesuai

Unduhan whitepaper dengan ikon dokumen dan sampul produk.

.

Gratis kertas putih

Simbol pesanan dan dua motor igus untuk toko online.

.

Toko Aksesoris

Pertanyaan yang sering diajukan dari pelanggan kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi