Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Gerakan yang semakin kompleks dalam aplikasi industri menuntut adanya kabel yang dapat dipelintir dan/atau kabel yang bergerak tiga dimensi dan berumur panjang, sama dengan kabel chainflex klasik. Misalnya, lengan robot bergerak menghasilkan gaya tekuk, sentrifugal, dan torsi yang tinggi dalam kabel robot. Kabel robot chainflex dari igus GmbH dirancang dan diuji khusus untuk kebutuhan ini.
Kabel yang dapat diandalkan untuk gerakan di dalam e-chain - untuk banyak siklus, kecepatan tinggi, dan akselerasi serta kondisi-kondisi berat lainnya.
Di laboratorium milik sendiri seluas 2.750 m², kami menguji kabel sesuai penggunaan di lapangan - dan oleh karena itu kami berani memberikan garansi 36 bulan!
Dengan alat kami, Anda dapat menemukan kabel yang tepat untuk setiap aplikasi - dan dapat langsung menghitung umur pakainya!
Inti, struktur helaian, pelindung, dan [link pagenr="20870" title="bahan selubung "] harus mampu mengimbangi beban penekukan berseling yang tinggi serta perubahan diameter kabel akibat gerakan torsional. Untuk tekanan spesifik di area tiga dimensi, struktur kabel robot harus memiliki kombinasi elemen konstruksi yang empuk dan geser. Elemen pengisian dapat menyerap gaya yang muncul, misalnya torsi. Untuk keperluan ini, elemen PTFE dan rayon thread dipasang. Kabel robot chainflex juga berisi kombinasi khusus penyekat PTFE sehingga unit pelindung yang dioptimalkan torsinya dapat melakukan gerakan imbangan yang diperlukan.
Bahan penyekat khusus digunakan untuk kabel bus yang dapat dipelintir. Di sini, kapasitansi kabel, atenuasi, dan kualitas sinyal yang dibawa berada dalam kisaran toleransi yang sangat sempit. Tergantung area aplikasi dalam robotika, selubung PUR, yang dikembangkan khusus oleh igus, melindungi dari kerusakan mekanis seperti yang diakibatkan oleh abrasi. Campuran PUR yang digunakan di sini bebas halogen dan tahan api.
Kabel robot igus untuk gerakan 3 dimensi, sifat hantar dan kualitas sinyal yang sangat baik di sepanjang umur pakainya dengan toleransi yang sangat sempit, semuanya berkat pemakaian bahan penyekat torsi optimal dan elemen peredam mekanis.
igus GmbH juga memberikan garansi 5 juga siklus gerak dengan torsi ± 180° per meter. Untuk menjamin ini, kabel robot chainflex diuji selama beberapa juta siklus lebih banyak dalam kondisi bertorsi.
"Tekanan mekanis" yang dialami oleh kabel berbeda jauh antara linear e-chain system dan kabel yang dikenai gaya tekukan, torsional, dan sentrifugal. Biasanya, ini tidak dapat disimpulkan di muka. Untuk itulah, igus mengembangkan Torsion Test Standard (Standar Uji Torsi). Standar ini memungkinkan penilaian akurat berdasarkan hasil uji. Semua kebl CFROBOT dengan jarak ujung tetap satu meter dipelintir setidaknya 5 juta kali. Lebih lanjut, sebuah pengujian dengan torsi 270° dilakukan di perlengkapan pengujian dengan panjang rantai sekitar 2.500mm menggunakan gaya benturan dan sentrifugal yang tinggi seperti yang terjadi pada robot industri.
Kabel robot tersedia dalam bentuk kabel serat optik, kabel servo atau motor dan kabel hybrid. Kabel kontrol, kabel data, dan kabel untuk sistem pengukuran juga tersedia dalam versi ini.
Kabel robot chainflex lengkap dengan harness juga tersedia kabel robot chainflex juga dapat dipesan dalam versi kabel lengkap dengan harness, mulai dari satu kabel. Beragam konektor plug-in tersedia sebagai dress pack readychain yang dapat dipasang sepenuhnya.
Perusahaan Wandres GmbH adalah spesialis di bidang pengembangan dan produksi sistem brushing dan pembersih udara. Penyingkiran debu, serat, dan partikel kecil secara aman dan hati-hati merupakan prasyarat dalam berbagai proses produksi agar dihasilkan produk berkualitas tinggi. Untuk melindungi robot 6-axis dari kerusakan mekanis, kabel robot dilengkapi dengan selang pelindung dari pabrik. Tetapi, pelindung ini tidak tahan jika digunakan terus-menerus dan selalu robek atau hangus, sehingga operasi seluruh fasilitas pengujian harus dihentikan.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
24h