Ubah Bahasa :

Core rupture adalah kegagalan konduktivitas listrik pada kabel karena kabel tembaga yang rusak yang disebabkan oleh kelebihan beban mekanis/regangan tarik pada masing-masing core di bawah tekanan tekukan yang terus menerus.
Pecahnya inti biasanya disebabkan oleh kabel pilin yang tidak tepat dan/atau arah dan panjang pitch yang tidak tepat. Meskipun penggunaan kabel pilin yang terlalu tipis menawarkan lebih banyak fleksibilitas, hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam jangka panjang. igus® mengandalkan kombinasi yang dioptimalkan dari diameter kawat individu dan arah pitch atau panjang pitch, yang telah dihasilkan dari uji ketahanan di laboratorium uji igus®.

Pembuka botol adalah istilah yang digunakan untuk deformasi seperti sekrup yang dapat dikenali secara eksternal pada seluruh kabel yang disebabkan oleh beban berlebih/regangan tarik selama proses pembengkokan. Pembuka botol biasanya disebabkan oleh struktur kabel yang salah. Inti yang terlilit berlapis-lapis, jaket luar yang diekstrusi ke selang, atau inti yang hilang dapat menyebabkan masalah di sini. Selain itu, aplikasi di luar parameter yang ditentukan (radius tikungan terlalu kecil, perjalanan terlalu lama) dapat menyebabkan pembuka botol.
Untuk menghindari pembuka botol, igus® mengandalkan inti yang dililitkan dalam bundel untuk kabel dengan lebih dari 12 inti. Core terdampar beberapa kali dan oleh karena itu mengubah radius dalam dan luar kabel yang tertekuk beberapa kali pada jarak yang sama. Hal ini memastikan bahwa gaya tarik dan kompresi dikompensasi dan secara signifikan memperpanjang masa pakai kabel.

Kerusakan isolasi dapat menyebabkan korsleting pada kabel listrik karena kerusakan isolasi di sekitar konduktor. Hal ini dapat disebabkan oleh kelelahan material di bawah tekanan tekukan yang terus menerus atau abrasi material di dalam struktur yang terdampar. Putusnya kawat tunggal pada konduktor atau pelindung yang dikepang dapat menyebabkan tertusuknya insulasi.
Untuk mencegah kerusakan isolasi pada isolasi inti, bahan seperti TPE atau PVC digunakan yang tidak saling menempel. Bahan insulasi juga diuji dalam jutaan pukulan uji di laboratorium uji igus®.

Pembengkakan jaket atau kerusakan jaket mengacu pada kerusakan pada jaket luar kabel. Jaket menjadi lunak dan berubah bentuk atau pecah hingga strand atau pelindungnya terlihat. Hal ini dapat disebabkan oleh pilihan bahan yang salah dalam hal minyak atau bahan kimia lainnya yang digunakan. Suhu lingkungan yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan kerusakan jaket jika suhunya terlalu jauh di bawah suhu minimum yang ditentukan dalam lembar data. Segera setelah pembengkakan jaket atau kerusakan jaket terjadi, kabel harus segera diganti.
Untuk menghindari kerusakan jaket, disarankan agar kisaran suhu dan ketahanan oli kabel dipertimbangkan terlebih dahulu dan terutama. Jika kabel digunakan di lingkungan bebas minyak, kabel PVC yang tidak tahan minyak sudah cukup, asalkan suhu lingkungan permanen di atas 5°C. Jika kabel bersentuhan dengan minyak, kabel chainflex® dengan jaket luar PUR atau TPE direkomendasikan. Kabel dengan jaket TPE juga tahan terhadap minyak organik. Ketahanan terhadap minyak dari semua kabel chainflex® ditentukan menurut standar DIN. Bahan jaket ini juga cocok untuk suhu -25°C (PUR) atau bahkan -35°C (TPE) untuk penggunaan permanen dalam rantai energi.

Putusnya kabel pelindung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelebihan beban pada kabel pelindung yang melindungi kabel dari efek kompatibilitas elektromagnetik. Konsekuensi dari putusnya kabel berkisar dari berkurangnya efektivitas pelindung hingga korsleting ketika ujung kawat yang tajam menembus kain bukan tenunan atau foil ke dalam inti. Penyebabnya sering kali adalah sudut jalinan yang tidak menguntungkan. Jika pelindung dapat dengan mudah didorong melewati jaket setelah proses pengupasan, ini adalah tanda bahwa kabel tidak cocok untuk digunakan dalam sistem suplai energi.
Untuk mencegah kerusakan kawat pelindung, igus® telah melakukan pengujian jangka panjang untuk menentukan sudut jalinan yang serata mungkin sebagai sudut jalinan pelindung yang optimal untuk kabel yang kompatibel dengan rantai energi. Sudut ini menetralkan gaya tarik dan oleh karena itu cocok untuk rantai energi. Jaket bagian dalam yang kuat memberikan perlindungan tambahan sehingga pelindung tidak dapat bergerak tak terkendali.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB