Bearings dan energy chain untuk kendaraan komersial

Produk yang mana di titik pemasangan yang mana?

Area aplikasi di truk

.

Area aplikasi di dalam bus

.

Produk unggulankami untuk kendaraan komersial

Truk dan e-spool flex

Bearing heavy-duty yang sangat kuat untuk dinamika hingga 180MPa

  • Sangat tangguh dan performa berjalan tinggi saat mengalami pulsating loads atau titik beban hingga 140 MPa dinamis: igutex**TX1**
  • Sangat tangguh untuk performa berjalan yang sangat tinggi ketika dikombinasikan dengan pulsating loads atau beban intermiten hingga 180MPa dinamis: igutex TX3
  • Tahan aus pada permukaan luncur yang menantang seperti baja karbon HR atau 40Cr ketika mengalami pulsating loads atau terputus-putus hingga 75MPa:iglidur W300E
  • Sangat tahan aus jika dikombinasikan dengan pulsating loads atau terputus-putus hingga 75MPa: iglidur Q3E
Pemandu linear drylin W

.

pemandu linear drylin® W

  • Pengoperasian yang tenang
  • Melumasi sendiri
  • Tahan kotoran dan bebas korosi
E-chain mikro E2

.

Energy chain mikro

  • Untuk ruang instalasi terkecil dengan ketinggian internal terkecil
  • Ringan dan stabil
  • Mudah dipasang dan dibuka
teknologi lead screw dryspin

.

dryspin® teknologi lead screw

  • Sifat pengoperasian darurat yang sangat baik
  • Pelumas padat terintegrasi
  • Tidak ada perawatan atau pelumasan
coupling joint igubal

.

igubal® coupling joints

  • Lebih ringan dari bearing logam
  • Tahan aus dan meredam getaran
  • Ekonomis dan tanpa pelumasan
Gandar berosilasi dari Demarko

.

Plain bearing yang sangat kuat pada as roda ayun untuk semi-trailer

Membersihkan kendaraan dari Fiedler

.

Bearing points pada tail lift tanpa karat dan perawatan

Ikhtisar aplikasi dalam utility vehicles

.

Lebih banyak kisah sukses

Roadshow di lokasi Anda


  • Karyawan dari semua departemen dapat mencari tahu sendiri
  • Anda menghemat biaya perjalanan untuk kunjungan pameran
  • Kemandirian waktu sepenuhnya pada hari pelaksanaan pameran: Anda datang pada waktu yang paling sesuai untuk Anda
  • Segalanya mungkin, mulai dari saran aplikasi individual hingga presentasi umum tentang produk baru

Informasi lebih lanjut


Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi