Sumbu sabuk bergigi yang kuat untuk pengangkutan tong di pabrik pengisian
Dengan 700 tong per jam, sumbu linier yang kuat dan andal harus ditemukan
Pabrik bir biasanya harus memutuskan apakah akan membeli sistem pencucian dan pengisian untuk tong yang tidak dapat dikembalikan atau yang dapat dikembalikan. Innokeg AF-C Transversal dari KHS dapat melakukan keduanya. Hal ini dimungkinkan oleh konsep unik dari stasiun pengangkutan dan pemrosesan. Saat berpindah antar stasiun, salah satu sumbu linier khusus bebas perawatan dengan dimensi yang cukup besar digunakan.
Persyaratan: Sistem KHS memiliki kapasitas 700 tong per jam dan oleh karena itu diperlukan sumbu yang ringkas, kuat, dan bertenaga untuk penanganan tong. Ketersediaan dan masa pakai yang tinggi juga diperlukan.
Sektor Industri minuman
Kesuksesan bagi pelanggan: Dengan menggunakan sumbu sabuk bergigi drylin® ZLW berdimensi besar, memungkinkan untuk menciptakan sistem yang kuat yang dihargai oleh pelanggan KHS karena fleksibilitasnya. Sumbu linier juga mampu menyerap gaya lateral yang tinggi selama penanganan tong dengan baik.
Dengan berbagai macam sistem pengisian dan pengemasan, serta sistem untuk pembersihan, pelabelan, pasteurisasi, serta teknologi pengangkutan dan pemeriksaan, misalnya, KHS memiliki tingkat penetrasi pasar yang tinggi di seluruh dunia dan terus mengembangkan konsep mesin baru. Dengan Innokeg AF-C Transversal, perusahaan ini telah mengembangkan inovasi asli dalam teknologi pengisian yang siap untuk produksi seri. Mesin ini dicirikan oleh tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dalam pemeriksaan, pembersihan, dan pengisian tong (Gbr. 1). Dimungkinkan untuk beralih antara tong yang dapat dikembalikan dan yang tidak dapat dikembalikan tanpa konversi - dan dengan kapasitas hingga 700 tong per jam. Prasyarat untuk ini adalah tata letak mesin yang inovatif: Stasiun pemrosesan disusun secara melintang, yaitu di kedua sisi, di sebelah sabuk konveyor pusat, sehingga tong hanya dikirim melalui sistem ke pengisi sebagai mesin terakhir tanpa harus melalui seluruh proses pembersihan atau langkah-langkah individual. Sistem drylin® menggunakan tiga pendorong yang digerakkan per stasiun pemrosesan (yang jumlahnya mencapai empat) untuk mendorongnya ke samping dari sabuk ke stasiun ini dan keluar lagi. Tidak seperti botol dan kaleng kaca dan PET, tong adalah wadah yang berat dengan persyaratan yang sesuai dalam hal teknologi penanganan. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para perancang Innokeg AF-C Transversal adalah mengembangkan sumbu yang ringkas, kuat, dan bertenaga untuk penanganan tong melintang. Hal ini melibatkan pemindahan tong seberat dua kali 80 kilogram pada jarak 1.820 milimeter melintang ke arah pengangkutan dengan kecepatan 1,5 m/dtk dan akselerasi 2 m/dtk. Sistem ini harus berfungsi di bawah kondisi higienis pengisian minuman dalam operasi 24/7 dengan tingkat ketersediaan dan masa pakai yang sangat tinggi.
Solusi
drylin® ZLW Sumbu sabuk yang dikencangkan dalam teknologi konveyor Mereka yang bertanggung jawab atas desain mekanis menganalisis pasar dan memeriksa solusi yang diusulkan oleh berbagai pemasok. Pada akhirnya, sumbu linear drylin® ZLW multifungsi yang kami usulkan adalah pemenangnya (lihat gambar 2 dan 3 di bawah). Sumbu ini memiliki panjang dua meter, lebar 41 sentimeter, tinggi 10 sentimeter, dan berat 126 kilogram, serta telah siap untuk dipasang. Sebanyak empat rel pemandu, dua di antaranya digunakan untuk pemandu paralel, dirakit menjadi sistem yang ringkas untuk KHS. Ini berarti bahwa tiga lengan dorong "" (yang di tengah untuk mendorong tong ke dalam stasiun, dua yang di luar untuk mengembalikannya ke sabuk konveyor pusat) dapat dioperasikan pada sumbu linier yang sama. Untuk menyesuaikan panjang pemandu slide dengan torsi tinggi yang terjadi saat tong didorong, slide disusun pada dua tingkat. Mereka digerakkan oleh tiga sabuk bergigi yang diatur secara terpusat (Gbr. 4 di bawah). Motor ditempatkan dengan hemat tempat dalam perpanjangan sumbu defleksi di kedua sisi unit.
iglidur® bantalan biasa di sumbu Bantalan yang terbuat dari bahan iglidur® digunakan di semua sumbu, yang tidak memerlukan pelumas eksternal - aspek penting untuk pembersihan dan pengisian yang higienis. Keran lokasi yang dirancang dengan cerdas dan mudah dibongkar pasang juga memungkinkan foil pemandu linier diganti dengan cepat (Gbr. 5 di bawah).
drylin® Bantalan linier di stasiun pengangkatan Ada juga banyak tempat di Innokeg AF-C Transversal di mana bantalan linear digunakan. Sebagai contoh, sumbu stasiun pengangkatan dilengkapi dengan bantalan linier baja tahan karat drylin® (Gbr. 6).
Pemantauan kondisi untuk sistem bantalan biasa Dalam waktu dekat, KHS juga berencana untuk menggunakan teknologi isense sebagai bagian dari pemeliharaan prediktif, yang memantau keausan sistem plain bearing. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan sistem dan meningkatkan keuntungan pelanggan.
Sistemnya stabil dan kuat. Pengguna menghargai fleksibilitas mereka. Sumbu linier juga mengatasi dengan sangat baik dalam menyerap gaya melintang yang tinggi selama penanganan tong.
Sebastian Eckes
Insinyur desain di Krones
kertas putih: Kolsterisasi dan tribopolimer
Di mana kolsterisasi digunakan dalam industri pengemasan?
Bagaimana cara kerja baja tahan karat yang dikolisterisasi dalam kombinasi dengan bantalan biasa?
Mengapa mesin pengemasan mendapat manfaat dari baja tahan karat yang dikolisterisasi yang dikombinasikan dengan bantalan biasa tribopolimer?
Gambar 1: Dengan Innokeg AF-C Transversal, KHS telah mengembangkan sistem pencucian dan pengisian yang sangat fleksibel untuk tong.
Gambar 2: Kami memasok sumbu linier sepanjang dua meter dan berat 126 kilogram ke KHS sebagai unit yang siap dipasang.
Gambar 3: Tampilan umum sumbu. Unit pencengkeram untuk tong yang beratnya mencapai dua kali 80 kilogram dapat dilihat di bagian bawah.
Gambar 4: Kombinasi penggerak sabuk bergigi tiga dan pemandu linier ganda dengan elemen geser drylin® juga dapat menyerap gaya lateral tinggi yang diperlukan.
Gambar 5: Keran lokasi yang dirancang dengan cerdas dan mudah dibongkar memungkinkan foil geser di bantalan rumah diganti dengan cepat.
Gambar 6: Sumbu stasiun pengangkat juga bergerak bebas pelumasan dengan bantuan bantalan linear baja tahan karat drylin®.
Konsultasi
Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung