bearing pillow block igubal

bebas pelumasan, ringan dan serbaguna

bantalan blok bantal dengan kerah pengikat

Keuntungan dari bantalan blok bantal igubal

  • bebas pelumasan
  • operasi kering bebas perawatan
  • Kekakuan tinggi
  • Daya tahan tinggi dengan beban yang berubah-ubah
  • Kompensasi ketidaksejajaran
  • Kompensasi beban tepi
  • Bebas korosi
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Kapasitas redaman tinggi
  • Untuk gerakan berputar, berosilasi, dan linier
  • Beratnya sangat rendah
  • Kapasitas beban radial yang tinggi
  • Dapat digunakan di media
  • Hemat ruang
  • Mudah dipasang
  • Masa pakai yang dapat dihitung

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

Area aplikasi

Pemasangan

Toleransi

rangkaian produk

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika ketahanan kimiawi diinginkan
  • Ketika alternatif yang hemat biaya diperlukan
  • Ketika bantalan tahan kotoran diperlukan
  • Ketika ketidaksejajaran perlu dikompensasi
  • Ketika komponen yang benar-benar terpisah diperlukan

Kapan sebaiknya saya tidak menggunakannya?

  • Saat suhu di atas +80 ° C
  • Jika diperlukan kerah pengikat terintegrasi
  • Jika dimensi lebih dari 50 mm diperlukan
  • Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m / s harus direalisasikan
Bantalan sisipan sisipan bulat pertukaran

Penggantian 1: 1 dimungkinkan

Ke sisipan bantalan

Tinjauan umum tentang kompatibilitas bantalan sisipan bola

Panduan Penggantian 1:1

Tahap pengembangan bantalan blok bantal igubal

1998

KSTM

"Saya membutuhkan solusi yang hemat biaya."

KSTM

2005

ESTM

**"**Saya harus menyadari beban yanglebih tinggi dengan bantalan blok bantal saya."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Saya membutuhkan bantalan blok bantal terpisah."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Saya harus menyimpan pelacak surya saya tanpa pelumas."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Saya harus menyerap kekuatan yang lebih tinggi dan yakin dengan igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Saya membutuhkan bantalan blok bantal untuk ruang pemasangan yang ringkas"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Bagaimana cara menyimpan profil bulat saya?"

ESRM

2023

ESQM-GT / KSQM-GT

"Saya memiliki poros persegi dan ruang pemasangan yang kecil"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Saya memiliki pengalaman yang sangat baik dengan igus selama bertahun-tahun. Apakah mereka juga membawa sesuatu yang baru?"

ESQM-2-0

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

igubal®-shop

Toko

Alat

Alat

Basis pengetahuan

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi