Komponen untuk teknik kedirgantaraan

Area aplikasi di bidang kedirgantaraan
  • Tersedia secara individual tanpa jumlah pesanan minimum atau sebagai solusi lengkap dari satu sumber
  • Bahan untuk berbagai kondisi lingkungan
  • bebas pelumasan, perawatan rendah, masa pakai yang dapat diprediksi
  • Layanan di seluruh dunia 24/7, pengiriman cepat dan pemasangan yang mudah

Sistem pasokan energi untuk teleskop dan antena

Teleskop dengan rantai elektronik®
Teleskop Gemini North
Kotak sampel kedirgantaraan

Sampel produk untuk industri kedirgantaraan

Kisah sukses

Proyek siswa AIMIS-FYT: Printer 3D untuk luar angkasa
Sistem radar GESTRA
Ikhtisar aplikasi aerospace

Plastik gerak terpilih untuk teknologi kedirgantaraan

E-chain E4Q
  • rantai elektronik® dengan stabilitas dan kekakuan tinggi untuk digunakan dengan beban tinggi
  • Berat yang ringan dan perakitan yang mudah
  • Berjalan dengan mulus dan tenang
E-tube R4Q dengan chip logam
  • Kepadatan dan rantai energi yang kuat untuk melindungi dari debu, serpihan, dan kotoran
  • Mudah dibuka dan cepat diisi
  • Pengoperasian yang tenang
kabel bus chainflex
  • Kabel bus yang aman dari kegagalan untuk pergerakan
  • Tersedia untuk berbagai sistem bus yang terkenal (Profibus, Ethernet, USB, dll.)
  • Garansi 4 tahun
Kabel fibre optic chainflex
  • Kabel serat optik untuk banyak siklus, kecepatan dan akselerasi tinggi
  • Bebas logam, tahan cairan pendingin dan minyak
  • Garansi 4 tahun
iglidur X plain bearings dengan atau tanpa flange
  • Untuk suhu dari -100 ° C hingga +250 ° C dalam operasi berkelanjutan
  • Memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran FAA untuk interior pesawat
Bearing rod end igubal KCRM
  • Cocok untuk jangka panjang untuk suhu dari -40 ° C hingga +90 ° C
  • Tahan korosi dan bahan kimia
  • operasi kering bebas perawatan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi