Berbagai kinematika robot

Robot untuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas

robocube dengan siswa

Pelatihan robotika praktis

  • Relevansi praktis terjamin: Robot yang dikembangkan dan diproduksi oleh igus® untuk industri digunakan dalam kursus pelatihan. Hal ini memastikan pengenalan yang mulus terhadap robotika industri.
  • Keamanan: Produk igus® telah memenuhi standar keamanan yang berlaku.
  • Solusi hemat biaya: Baik komponen individual untuk membangun sendiri atau sistem lengkap - sesuaikan cakupan solusi dengan kebutuhan Anda.
Placeholder

Sekilas tentang harga transparan dan pemilihan robot

wanita yang memprogram robot

Otomatisasi Berbiaya Rendah dalam pengajaran sehari-hari

Kit starter GIF Apiro®
irc
rbtx
Sel robot

Sel robot

  • Berat 80,00 kg
  • Ukuran P x L x T: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versi dengan bukaan attachment atau dengan pintu
Rebel

ReBel® robot 6-sumbu

  • Muatan hingga 2kg
  • Radius kerja hingga 664mm
  • Proses dari 4 detik
  • Pengulangan: ± 1mm
robot linear

Robot linier

  • Pukulan individu hingga 6m
  • Memuat hingga 85kg
  • Dapat dikonfigurasi secara online, diminta dalam lima menit
robolink

robolink® robot lengan artikulasi DP

  • Presisi < 1mm
  • Maks. muatan 3kg
  • Jangkauan hingga 790mm
scara

SCARA

  • Muatan hingga 20N
  • Ruang kerja hingga 3.000mm x 560mm
  • Proses dari 1,5 detik
  • Pengulangan: ± 0.5mm
delta robot

Robot Delta

  • Muatan hingga 50N
  • Diameter kerja hingga 660mm (3-sumbu) dan hingga 700mm (2-sumbu)
  • Proses mulai dari 1 detik
  • Pengulangan: ± 0.5mm

Contoh program untuk igus Anda® Kontrol Robot

irc
  • Program unduhan gratis
  • Waktu integrasi yang lebih singkat
  • misalnya ke LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink
  • Kompatibel dengan produsen industri (Siemens, Beckhoff, Wago, dll.)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi