Ubah Bahasa :

Lebih murah hingga 85% dan dengan tinggi 8 mm hanya setengah dari PRT-04
Bantalan cincin slewing PRT yang baru menawarkan keuntungan karena sangat ringan, rata, dan hemat biaya.
Ringan dan hemat tempat: Dengan tinggi hanya 8 mm, PRT baru hanya setengah dari tinggi slewing ring bearing dari seri PRT-04. Desain yang tipis menghemat banyak material dibandingkan dengan bantalan bola cincin slewing lainnya, yang membantu mengurangi berat keseluruhan bantalan cincin slewing secara signifikan.
Kami juga berbicara tentang desain yang lebih murah hingga 85% dari seri PRT-04.

Cukup & efisien: solusi yang disesuaikan untuk aplikasi Anda
✅ Tinggi pemasangan 8 mm
✅ Aluminium atau baja tahan karat
✅ Lebih murah hingga 85% dibandingkan PRT-04
✅ Siap dipasang & mudah dipasang
✅ 100% bebas perawatan dan pelumasan
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang produk baru kami? Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan saran tanpa kewajiban.
Ngomong-ngomong: Kami mendukung Anda dari fase desain hingga komponen jadi dan seterusnya. Dari prototipe hingga volume kecil atau tinggi.
Kami menantikan kabar dari Anda!
Hubungi sekarang


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB