Slide prisma pre-load sebelumnya / desain pas dari igus®


Keuntungan Anda dengan drylin pre-load prism slide

Hemat ruang

Dapat digunakan di ruang instalasi yang kecil

Cost down

Biata energi yang rendah

Mudah untuk menyesuaikan posisinya

Mudah untuk menyesuaikan posisinya

Hening

Pengoperasian yang hening

Instalasi cepat

Mengurangi wkatu pemasangan

Instalasi yang mudah

Instalasi yang mudah

Komponen-komponen drylin® slide prisma pre-load

Slide prisma pre-load - rancangan dovetail
  • Profil aluminium anodisasi yang bening
  • Dengan lubang pemasangan standar, masing-masing berjarak 60mm
  • Tanpa lubang untuk pemesinan yang disesuaikan
Rel pemandu anti-pantulan NSV-01-27-AR
  • Aluminium anodisasi hitam
  • Dengan lubang standar atau tanpa lubang
  • Mengurangi pantulan cahaya karena permukaan hitam
Solusi lengkap drylin® N untuk aplikasi linier dengan ruang instalasi yang compact
  • NSVK-27: cover elegan untuk tepi rail
  • NSVZ-01-27-AL: end cap yang dapat diposisikan secara bervariasi
  • NSVA-27: screw end cap yang murah
NWV-21-toko-online-sejajar-kiri
  • Dengan lubang tembus untuk mengencangkan dari bawah
  • Dengan lubang berulir untuk mengencangkan dari atas
  • Tipe pendek dengan pretensi individual
Carriage pemandu NWV-22
  • Dengan lubang berulir untuk mengencangkan dari atas
  • Dengan plain hole untuk mengencangkannya dari bawah
  • Tipe panjang dengan pretensi ganda
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • Versi pendek berwarna hitam
  • Dengan plain hole atau lubang berulir
  • Penyesuaian yang terkendali berkat pretensi individu
  • Tipe lebih ringan
NWV-21-27-60-AR
  • Versi panjang dalam warna hitam
  • Tipe yang ringkas dan lebih ringan dengan inersia rendah
  • Sangat datar
Prism carriage
  • Spring pre-load variabel
  • Tanpa efek stick-slip
  • Bebas-PTFE
Prism slide dengan lubang
  • Penyesuaian yang terkendali berkat pretensi yang disesuaikan
  • Carriage dengan plain hole
  • Bebas-PTFE
NWV-41_versi_pendek
  • Hemat hingga 25% ruang instalasi
  • Bebas PTFE
  • Dengan plain hole atau lubang berulir
NWV-41-20-60_long_version_
  • Dengan plain hole atau lubang berulir
  • Memenuhi persyaratan fogging-rendah
  • Semua penyesuaian bersifat individual
Opsi lebih lanjut dengan drylin® slide prisma pre-load
  • NKV termasuk sistem pengukuran
  • SLNV dengan dryspin lead screw drive yang terintegrasi, dengan atau tanpa motor listrik

BARU: pre-load prism slide dalam ukuran pemasangan 20

Pre-load prism slide dengan ukuran pemasangan 20

Slide prisama pre-load dengan gaya perpindahan

Contoh aplikasi

Smartfit dengan pre-load prism slides

Pengukur laser Smartfit

Sistem pemandu drylin® N yang low-profile pada printer 3D

drylin N dalam printer 3D

Sistem pemandu drylin® N yang low-profile untuk kamera 3D

drylin N untuk kamera 3D

drylin® N  pada mesin pengemasan untuk botol

drylin N dalam mesin pengemas untuk botol

drylin® N pada pengujian dan penyortirannya

drylin N dalam sistem pengujian dan penyortiran

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi