Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® UW500
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,49
Warna
hitam
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembapan ruangan.
% berdasarkan berat
0,1
DIN 53495
maks. Penyerapan air3)
% menurut beratnya
0,5
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
μ
0,20-0,36
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,35
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
16.000
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
260
DIN 53452
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
140
Kekuatan tekan
MPa
140
Kekerasan Shore D
86
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+250
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+300
suhu lingkungan jangka pendek atas1)
°C
+300
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-100
konduktivitas termal
W / m x K
0,60
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Resistensi permukaan2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa UW500 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Bantalan biasa dari iglidur® UW500 telah dikembangkan untuk aplikasi bawah air dengan suhu yang lebih tinggi. Contohnya termasuk pompa air dalam teknik otomotif, tetapi juga teknologi medis dan area terkait. Informasi dalam bab ini menjelaskan iglidur® UW500 dalam operasi kering, kecuali jika operasi di bawah air dinyatakan secara tegas.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (140 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari sini. Kekuatan tekan bantalan iglidur® UW500 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 menggambarkan hubungan ini.
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis bantalan iglidur® UW500 di bawah beban radial.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
gesekan dan keausan
diagram. 04 dan 05 menunjukkan koefisien gesekan bantalan biasa iglidur® UW500 sebagai fungsi dari kecepatan geser dan beban.gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada pasangan kawin. Permukaan tanah dengan permukaan akhir rata-rata Ra 0,1 hingga 0,4 adalah ideal.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
iglidur® UW500
kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan untuk iglidur® UW500 terhadap baja
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Diagram 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa dari iglidur® UW500.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB