Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® UW
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,52
Warna
hitam
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembapan ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks. Penyerapan air3)
% menurut beratnya
0,8
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
μ
0,15-0,35
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,11
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
9.600
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
90
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
70
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
40
Kekerasan Shore D
78
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+90
suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+110
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-50
konduktivitas termal
W / m x K
0,60
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
Sifat kelistrikan2)
Resistivitas volume
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
< 105
DIN 53482

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa UW dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® UW dikembangkan untuk aplikasi bawah air di mana suhu maksimum jauh di bawah + 100 ° C. Untuk suhu aplikasi di atas batas ini, tersedia bantalan biasa dari iglidur® UW500. Meskipun iglidur® UW dikembangkan untuk aplikasi dalam cairan, ia juga cocok untuk operasi kering. Hal ini sangat penting untuk aplikasi yang berjalan dalam kondisi kering dan dalam cairan. Aplikasi ini sering dijumpai dalam praktiknya. Ketika spesifikasi bantalan dari iglidur® UW dijelaskan dalam bab ini, yang dimaksud adalah operasi kering. Kecuali secara eksplisit dinyatakan sebaliknya.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (50 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari sini. Kekuatan tekan bantalan iglidur® UW menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 mengilustrasikan korelasi ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® UW di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 40 MPa, deformasi kurang dari 1%.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Kekasaran poros tidak boleh terlalu halus untuk menghindari efek adhesi yang tinggi dan peningkatan koefisien gesekan yang terkait. Untuk informasi tentang kekasaran poros untuk aplikasi bawah air, silakan hubungi kami.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
iglidur® UW
kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan untuk iglidur® UW terhadap baja
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Diagram 06 dan 07 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian yang dilakukan dengan bahan poros yang berbeda menggunakan bantalan biasa dari iglidur® UW. Pada beban rendah di bawah rotasi, kombinasi dengan baja tahan karat baja bermutu tinggi dan V2A mencapai nilai keausan terbaik. Rasio bergeser dengan meningkatnya beban. Harap dicatat bahwa keausan meningkat secara signifikan dengan beban > 5 MPa.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB