Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
igutex® TX1
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
2,1
Warna
abu-abu-hijau
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
0,5
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,04 - 0,14
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,89
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
12.000
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
55
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
220
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
200
Kekerasan Shore D
94
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+120
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+170
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-60
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk igutex® bantalan biasa TX1 dalam operasi kering terhadap poros baja pada suhu +20 ° C
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Bantalan biasa igutex TX1 mewakili kapasitas beban yang sangat tinggi dengan beban radial yang tinggi dan ketahanan abrasi yang baik. Desain khusus memastikan stabilitas dimensi yang tinggi karena belitan serat panjang dan pelumas padat dan ini memastikan bahwa pelumasan dan operasi bebas perawatan dimungkinkan. Resistensi kotoran dan media yang tinggi melengkapi profil spesifikasi.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (200 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa igutex® TX1 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 menggambarkan hubungan ini. Pada suhu aplikasi jangka pendek yang diizinkan sebesar + 170 ° C, tekanan permukaan yang diizinkan masih 100 MPa. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari sini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis igutex® TX1 di bawah beban radial.

diagram. 07: Keausan pada aplikasi berosilasi dan berputar dengan Cf53 sebagai fungsi dari beban
X = beban [MPa]
Y = memakai [μm/km]
A = berputar | B = berosilasi
Bahan poros
Penggunaan poros yang diperkeras umumnya direkomendasikan pada kisaran beban tinggi. Hal ini berlaku khususnya untuk penggunaan igutex® TX1. Namun, bahkan pada poros lunak, tingkat keausan yang dapat diterima masih dapat dicapai pada putaran beban tinggi di bawah 100 MPa. Perbandingan tingkat keausan dalam rotasi dan putaran pada diagram 07 memperjelas bahwa kekuatan igutex® TX1 terletak pada putaran beban tinggi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB