Ubah Bahasa :
Data teknis
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® RW370
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,34
DIN EN ISO 1183-1
Warna
krem
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,25
ISO 175
maks. total penyerapan kelembaban
berat
1,2
ISO 62
koefisien gesekan, dinamis, terhadap baja
µ
0,13 - 0,17
nilai pv, maks. (kering)
MPa - m / s
1,20
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
2.997
DIN EN ISO 178
kekuatan lentur pada suhu +20 ° C
MPa
100
DIN EN ISO 178
Kekuatan tekan
MPa
129
maks. tekanan permukaan yang disarankan (+20°C)
MPa
75
Kekerasan Shore D
80
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi atas jangka panjang
°C
+170
Suhu aplikasi atas jangka pendek
°C
+190
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-50
konduktivitas termal
[W/m · K]
0,22
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada +23°C)
[K-1 · 10-5]
5
DIN 53752
Spesifikasi listrik
Resistivitas volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Properti material

Diagram 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® RW370 dengan ketebalan dinding 1 mm operasi kering terhadap poros baja pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja.
**Sumbu X = kecepatan permukaan [m/s]**Sumbu Y = beban [MPa]
iglidur® RW370 dikembangkan secara khusus untuk persyaratan proteksi kebakaran yang tinggi dalam teknologi perkeretaapian. Oleh karena itu, bantalan ini memenuhi persyaratan DIN EN 45545. iglidur® Bantalan RW370 digunakan dalam teknologi perkeretaapian terutama pada sistem pintu, penyetel dan sambungan kursi, serta engsel.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (75 MPa pada +20 ° C)
**X = suhu [°C]**Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® RW370 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 menggambarkan hubungan ini. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
**X = beban [MPa]**Y = Deformasi [%]
Diagram 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® RW370 di bawah beban yang berbeda. Deformasi yang mungkin terjadi, antara lain, tergantung pada siklus kerja beban.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 1MPa
**X = kecepatan permukaan [m/s]**Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Koefisien gesekan yang sangat baik dari iglidur® RW370 dalam kondisi kering semakin menurun dengan kecepatan hingga nilai 1,1 m/s. Diagram 04 menunjukkan korelasi ini pada poros baja. Namun, dari kecepatan 1,25 m/s, koefisien gesekan meningkat tajam, karena batas beban material tercapai di sini.

Diagram 05: Keausan, berputar dengan bahan poros yang berbeda, tekanan, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = Bahan poros****Y = keausan [μm/km]
Bahan poros
Diagram 05 dan 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda, yang dilakukan dengan bantalan biasa yang terbuat dari iglidur® RW370. Pada 0,3 m / s dan tekanan permukaan 1 MPa, poros yang terbuat dari aluminium anodisasi keras dan Cf53 berlapis krom keras adalah mitra geser yang paling cocok. Poros yang terbuat dari 304 SS atau baja bermutu tinggi juga memberikan hasil yang baik. Jika bahan poros yang Anda inginkan tidak termasuk dalam hasil pengujian yang disajikan di sini, silakan hubungi kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB