Ubah Bahasa :
Sifat material
Spesifikasi umum
Unit
iglidur®® K
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,52
Warna
kuning-krem
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,1
DIN 53495
maks.total penyerapan kelembaban
berat
0,6
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,06 - 0,21
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,30
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
3.500
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
80
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
60
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
50
Kekerasan Shore D
72
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+170
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+240
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-40
konduktivitas termal
W / m x K
0,25
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Properti material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® K bantalan biasa dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® K dicirikan oleh perilaku keausan yang baik dengan penyerapan air yang rendah dan spesifikasi termal dan mekanis yang baik. Hal ini membuat berbagai aplikasi menjadi sangat universal.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (60 MPa pada 20 °C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® K menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 mengilustrasikan korelasi ini. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili nilai karakteristik material mekanis; kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® K di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 50 MPa, deformasi kurang dari 3%. Kemungkinan deformasi plastis tergantung, antara lain, pada durasi tumbukan.

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada pasangan kawin. Poros yang terlalu halus meningkatkan koefisien gesekan dan keausan bantalan. iglidur® K paling cocok untuk permukaan tanah dengan permukaan akhir rata-rata Ra = 0,15-0,20 μm. 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa iglidur® K. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa kekerasan poros yang direkomendasikan meningkat dengan meningkatnya beban. Poros "lembut" cenderung aus dengan sendirinya dan dengan demikian meningkatkan keausan sistem secara keseluruhan jika beban melebihi 2 MPa. Perbandingan gerakan berputar dan berputar menunjukkan bahwa keausan hampir sama hingga beban 5 MPa. Semakin tinggi bebannya, semakin besar perbedaannya (diagram.07).

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB