Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

iglidur® P4 - Low-cost-allrounder for high volumes

New in standard range

iglidur® P4 has a good temperature resistance and is suitable for low moisture absorption as well as varying environmental conditions Developed for high volumes it has an excellent price-performance ratio
 

Cost-effective

Low moisture absorption

Suitable for medium and high loads

Good universal wear-resistance

P4
iglidur® P4 material data
Density 1.58 g/cm3
Colour black
Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. 0.2 % weight
Max. water absorption 0.4 % weight
Max. long-term application temperature 100°C
Max. short-term application temperature 165°C
Lower application temperature -30°C
Flexural modulus 5,730 MPa
Max. surface pressure 39 MPa
Surface resistance >1012Ω

Product range:

iglidur® P4, Form S (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 b1
pressed in H7
[mm] Min. max. [mm] [mm]
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0405-04 (1) 4 +0,020 5 4 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0405-06 (1) 4 +0,020 5 6 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0507-05 (1) 5 +0,010 7 5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0507-10 (1) 5 +0,020 7 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4SM-0608-06 (1) 6 +0,020 8 6 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0608-08 (1) 6 +0,025 8 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0608-10 (1) 6 +0,025 8 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0810-08 (1) 8 +0,025 10 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-0810-10 (1) 8 +0,025 10 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4SM-0810-12 (1) 8 +0,025 10 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1012-08 (1) 10 +0,032 12 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1012-10 (1) 10 +0,025 12 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4SM-1012-12 (1) 10 +0,032 12 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1012-15 (1) 10 +0,032 12 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1012-20 (1) 10 +0,032 12 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1214-10 (1) 12 +0,032 14 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1214-12 (1) 12 +0,032 14 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1214-15 (1) 12 +0,032 14 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1214-20 (1) 12 +0,032 14 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1315-10 (1) 13 +0,032 15 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1315-20 (1) 13 +0,032 15 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1416-15 (1) 14 +0,032 16 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1416-20 (1) 14 +0,032 16 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1416-25 (1) 14 +0,032 16 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1517-15 (1) 15 +0,032 17 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1517-20 (1) 15 +0,032 17 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1517-25 (1) 15 +0,032 17 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1618-15 (1) 16 +0,032 18 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1618-20 (1) 16 +0,032 18 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1618-25 (1) 16 +0,032 18 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1820-15 (1) 18 +0,032 20 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1820-20 (1) 18 +0,032 20 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-1820-25 (1) 18 +0,032 20 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2023-10 (1) 20 +0,040 23 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2023-15 (1) 20 +0,040 23 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2023-20 (1) 20 +0,040 23 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2023-25 (1) 20 +0,040 23 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2023-30 (1) 20 +0,040 23 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2225-15 (1) 22 +0,040 25 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2225-20 (1) 22 +0,040 25 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2225-25 (1) 22 +0,040 25 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2225-30 (1) 22 +0,040 25 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2427-15 (1) 24 +0,040 27 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2427-20 (1) 24 +0,040 27 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2427-25 (1) 24 +0,040 27 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2427-30 (1) 24 +0,040 27 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2528-15 (1) 25 +0,040 28 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2528-20 (1) 25 +0,040 28 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2528-25 (1) 25 +0,040 28 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2528-30 (1) 25 +0,040 28 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4SM-2832-20 (1) 28 +0,040 32 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2832-25 (1) 28 +0,040 32 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-2832-30 (1) 28 +0,040 32 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3034-20 (1) 30 +0,040 34 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3034-25 (1) 30 +0,050 34 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3034-30 (1) 30 +0,040 34 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3034-40 (1) 30 +0,040 34 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3236-20 (1) 32 +0,050 36 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3236-30 (1) 32 +0,050 36 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3236-40 (1) 32 +0,050 36 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3539-20 (1) 35 +0,050 39 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3539-30 (1) 35 +0,050 39 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-3539-40 (1) 35 +0,050 39 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4SM-3539-50 (1) 35 +0,050 39 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4044-20 (1) 40 +0,050 44 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4044-30 (1) 40 +0,050 44 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4044-40 (1) 40 +0,050 44 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4044-50 (1) 40 +0,050 44 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4550-20 (1) 45 +0,050 50 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4550-30 (1) 45 +0,050 50 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4550-40 (1) 45 +0,050 50 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-4550-50 (1) 45 +0,050 50 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-5055-20 (1) 50 +0,060 5 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-5055-30 (1) 50 +0,060 55 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-5055-40 (1) 50 +0,050 55 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-5055-50 (1) 50 +0,060 55 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4SM-5055-60 (1) 50 +0,060 55 60 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

iglidur® P4, Form F (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Flange diameter d3 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Flange thickness b2 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 d3 b1 b2    
    pressed in H7            
  [mm] Min. max. [mm] [mm] [mm] [mm]    
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-0608-04 (1) 6 +0,020 8 12 4 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-0608-08 (1) 6 +0,025 8 12 8 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-0810-05 (1) 8 +0,025 10 15 5 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-0810-07 (1) 8 +0,025 10 15 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4FM-0810-09 (1) 8 +0,025 10 15 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1012-07 (1) 10 +0,032 12 18 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1012-09 (1) 10 +0,032 12 18 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1012-12 (1) 10 +0,032 12 18 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4FM-1012-17 (1) 10 +0,025 12 18 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1214-07 (1) 12 +0,032 14 20 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1214-09 (1) 12 +0,032 14 20 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1214-12 (1) 12 +0,032 14 20 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4FM-1214-17 (1) 12 +0,032 14 20 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1416-12 (1) 14 +0,032 16 22 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1416-17 (1) 14 +0,032 16 22 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1517-09 (1) 15 +0,032 17 23 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1517-12 (1) 15 +0,032 17 23 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1517-17 (1) 15 +0,032 17 23 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1618-12 (1) 16 +0,032 18 24 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4FM-1618-17 (1) 16 +0,032 18 24 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1820-12 (1) 18 +0,040 20 26 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1820-17 (1) 18 +0,032 20 26 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-1820-22 (1) 18 +0,040 20 26 22 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-2023-11 (1) 20 +0,040 23 30 11 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-2023-16 (1) 20 +0,040 23 30 16 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja P4FM-2023-21 (1) 20 +0,040 23 30 21 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-2528-11 (1) 25 +0,040 28 35 11 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-2528-16 (1) 25 +0,040 28 35 16 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-2528-21 (1) 25 +0,040 28 35 21 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-3034-16 (1) 30 +0,040 34 42 16 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-3034-26 (1) 30 +0,050 34 42 26 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-3539-16 (1) 35 +0,050 39 47 16 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-3539-26 (1) 35 +0,050 39 47 26 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-4044-30 (1) 40 +0,050 44 52 30 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-4044-40 (1) 40 +0,050 44 52 40 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan P4FM-4550-50 (1) 45 +0,050 50 58 50 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

More information:


Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.