Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

iglidur® HLW - Low-cost material for high temperature- and media resistance

New in standard range

iglidur® HLW is conceptualised for high volumes and is suitable for high temperatures with a good media resistance
 

Cost-effective

Suitable for under water use

Continuous use up to 200°C

High media resistance

iglidur® HLW material data
Density 1.71 g/cm3
Colour Grey
Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. 0.1 % weight
Max. water absorption 0.3 % weight
Max. long-term application temperature 200°C
Max. short-term application temperature 240°C
Lower application temperature -40°C
Flexural modulus 11,000 MPa
Max. surface pressure 89 MPa
Surface resistance* >102Ω
*The good conductivity of this plastic material under certain circumstances can favour the generation of corrosion on the metallic contact components.

Product range:

iglidur® HLW, Form S (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 b1
pressed in H7
[mm] Min. max. [mm] [mm]
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0405-04 (1) 4 +0,010 5 4 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0405-06 (1) 4 +0,010 5 6 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0507-05 (1) 5 +0,010 7 5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0507-10 (1) 5 +0,010 7 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0608-06 (1) 6 +0,010 8 6 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-0608-10 (1) 6 +0,010 8 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-0810-08 (1) 8 +0,013 10 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-0810-10 (1) 8 +0,013 10 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-0810-12 (1) 8 +0,013 10 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1012-08 (1) 10 +0,016 12 8 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
HLWSM-1012-10 (1) 10 +0,016 12 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1012-15 (1) 10 +0,016 12 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1012-20 (1) 10 +0,016 12 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1214-10 (1) 12 +0,016 14 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 12 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1214-15 (1) 12 +0,016 14 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1214-20 (1) 12 +0,016 14 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1315-10 (1) 13 +0,016 15 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1315-20 (1) 13 +0,016 15 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1416-15 (1) 14 +0,016 16 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1416-20 (1) 14 +0,016 16 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1416-25 (1) 14 +0,016 16 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1517-15 (1) 15 +0,016 17 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1517-20 (1) 15 +0,016 17 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1517-25 (1) 15 +0,016 17 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1618-15 (1) 16 +0,016 18 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1618-20 (1) 16 +0,016 18 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1618-25 (1) 16 +0,016 18 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1820-15 (1) 18 +0,020 20 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-1820-20 (1) 18 +0,020 20 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-1820-25 (1) 18 +0,020 20 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2023-10 (1) 20 +0,020 23 10 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2023-15 (1) 20 +0,020 23 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-2023-20 (1) 20 +0,020 23 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2023-25 (1) 20 +0,020 23 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2023-30 (1) 20 +0,020 23 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2225-15 (1) 22 +0,020 25 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2225-20 (1) 22 +0,020 25 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2225-25 (1) 22 +0,020 25 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2225-30 (1) 22 +0,020 25 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2427-15 (1) 24 +0,020 27 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2427-20 (1) 24 +0,020 27 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-2427-25 (1) 24 +0,020 27 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2427-30 (1) 24 +0,020 27 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2528-15 (1) 25 +0,020 28 15 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2528-20 (1) 25 +0,020 28 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-2528-25 (1) 25 +0,020 28 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-2528-30 (1) 25 +0,020 28 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2832-20 (1) 28 +0,020 32 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-2832-25 (1) 28 +0,020 32 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-2832-30 (1) 28 +0,020 32 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3034-20 (1) 30 +0,025 34 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3034-25 (1) 30 +0,025 34 25 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-3034-30 (1) 30 +0,025 34 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-3034-40 (1) 30 +0,025 34 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3236-20 (1) 32 +0,025 36 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-3236-30 (1) 32 +0,025 36 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3236-40 (1) 32 +0,025 36 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3539-20 (1) 35 +0,025 39 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3539-30 (1) 35 +0,025 39 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3539-40 (1) 35 +0,025 39 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-3539-50 (1) 35 +0,025 39 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4044-20 (1) 40 +0,025 44 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4044-50 (1) 40 +0,025 44 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4550-20 (1) 45 +0,025 50 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-4550-30 (1) 45 +0,025 50 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4550-40 (1) 45 +0,025 50 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-5055-20 (1) 50 +0,030 55 20 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-5055-30 (1) 50 +0,025 55 30 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-5055-40 (1) 50 +0,025 55 40 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWSM-5055-50 (1) 50 +0,025 55 50 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWSM-5055-60 (1) 50 +0,025 55 60 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

iglidur® HLW, Form F (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Flange diameter d3 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Flange thickness b2 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 d3 b1 b2    
    pressed in H7            
  [mm] Min. max. [mm] [mm] [mm] [mm]    
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-0608-04 (1) 6 +0,013 8 12 4 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-0608-08 (1) 6 +0,013 8 12 8 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-0810-05 (1) 8 +0,013 10 15 5 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-0810-07 (1) 8 +0,013 10 15 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-0810-09 (1) 8 +0,013 10 15 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1012-07 (1) 10 +0,016 12 18 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1012-09 (1) 10 +0,016 12 18 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
HLWFM-1012-12 (1) 10 +0,016 12 18 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWFM-1012-17 (1) 10 +0,016 12 18 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1214-07 (1) 12 +0,016 14 20 7 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1214-09 (1) 12 +0,016 14 20 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1214-12 (1) 12 +0,016 14 20 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWFM-1214-17 (1) 12 +0,016 14 20 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1416-12 (1) 14 +0,016 16 22 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1416-17 (1) 14 +0,016 16 22 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1517-09 (1) 15 +0,016 17 23 9 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1517-12 (1) 15 +0,016 17 23 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1517-17 (1) 15 +0,016 17 23 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1618-12 (1) 16 +0,016 18 24 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWFM-1618-17 (1) 16 +0,016 18 24 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1820-12 (1) 18 +0,020 20 26 12 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1820-17 (1) 18 +0,020 20 26 17 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-1820-22 (1) 18 +0,020 20 26 22 1 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-2023-11 (1) 20 +0,020 23 30 11 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-2023-16 (1) 20 +0,020 23 30 16 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja HLWFM-2023-21 (1) 20 +0,020 23 30 21 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-2528-11 (1) 25 +0,020 28 35 11 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-2528-16 (1) 25 +0,020 28 35 16 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-2528-21 (1) 25 +0,020 28 35 21 1,5 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-3034-16 (1) 30 +0,025 34 42 16 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-3034-26 (1) 30 +0,025 34 42 26 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-3539-16 (1) 35 +0,025 39 47 16 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-3539-26 (1) 35 +0,025 39 47 26 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-4044-30 (1) 40 +0,025 44 52 30 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-4044-40 (1) 40 +0,025 44 52 40 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan HLWFM-4550-50 (1) 45 +0,025 50 58 50 2 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

More information:


Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.