Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® AB
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Warna
kuning
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,8
ISO 175
maks. total penyerapan kelembaban
berat
1,6
ISO 62
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,18 - 0,31
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,25
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Kekuatan tekan
MPa
40
tekanan permukaan maksimum yang disarankan (20°C)
MPa
25
Kekerasan Shore D
70
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+70
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+140
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-40
konduktivitas termal
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Spesifikasi listrik
Resistivitas volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa AB dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® AB secara khusus dikembangkan untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. Aplikasi semacam itu sering kali melibatkan putaran yang dioperasikan secara manual (pintu, perabot medis, dll.). Bahan ini mengurangi beban kuman di celah bantalan, tetapi - seperti semua bahan "antibakteri" - tidak dapat menggantikan tindakan kebersihan yang tepat.

Diagram 02: Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (60 MPa pada +20 °C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® AB menurun dengan meningkatnya suhu. Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil tentang tribologi.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® AB di bawah beban radial. Deformasi plastis yang mungkin terjadi tergantung, antara lain, pada durasi beban.

diagram. 06: Keausan dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada pasangan kawin. Poros yang terlalu halus meningkatkan koefisien gesekan dan keausan bantalan. 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda. Saat berputar dengan beban 1 MPa, keausan pada semua poros yang diuji sangat mirip. Hanya poros aluminium anodisasi keras yang menyebabkan keausan yang meningkat secara nyata. Laju keausan pada putaran dan rotasi dengan peningkatan beban juga sangat dekat satu sama lain dengan parameter yang identik, seperti yang ditunjukkan pada diagram 07.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB