Ubah Bahasa :
Data teknis
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® G1
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,58
Warna
abu-abu
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,2
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
1,7
koefisien gesekan, dinamis, terhadap baja
µ
0,10 - 0,29
nilai pv, maks. (kering)
MPa - m / s
0,60
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
11.486
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu +20 ° C
MPa
178
Kekuatan tekan
MPa
115
maks. tekanan permukaan yang direkomendasikan (+20°C)
MPa
91
Kekerasan Shore D
81
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi atas jangka panjang
°C
+180
Suhu aplikasi atas jangka pendek
°C
+220
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-40
konduktivitas termal
[W/m · K]
0,25
ASTM C 177
koefisien muai panas (pada +23°C)
[K-1 · 10-5]
3,7
DIN 53752
Spesifikasi listrik
Resistivitas volume
Ωcm
> 109
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 109
DIN 53482
Tabel 01: Properti material

Diagram 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa G1 dengan ketebalan dinding 1 mm operasi kering terhadap poros baja pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja.
**Sumbu X = kecepatan permukaan [m/s]**Sumbu Y = beban [MPa]
Profil persyaratannya menuntut: pengembangan lebih lanjut yang komprehensif dari iglidur klasik serba bisa® G. Hal ini telah dicapai terutama dalam hal penyerapan kelembapan, spesifikasi termal, dan ketahanan aus yang ditingkatkan secara konsisten. Hanya dalam hal benturan, guncangan, dan beban tepi yang tidak memungkinkan untuk menyamai ketahanan iglidur® G.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (91 MPa pada +20 ° C)
**X = suhu [°C]**Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® G1 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 mengilustrasikan hubungan ini. Pada suhu aplikasi jangka panjang yang diizinkan sebesar +180 ° C, tekanan permukaan yang diizinkan adalah sekitar 40 MPa. Tekanan permukaan maksimum yang disarankan mewakili parameter material mekanis. Kesimpulan tentang tribologi tidak dapat ditarik dari hal ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
**X = beban [MPa]**Y = Deformasi [%]
Diagram 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® G1 pada beban radial. Deformasi plastis minimal hingga tekanan sekitar 100MPa. Namun, hal ini juga tergantung pada waktu servis.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 1MPa
**X = kecepatan permukaan [m/s]**Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Koefisien gesekan μ dari bantalan biasa dipengaruhi oleh kecepatan permukaan dan beban, di antara faktor-faktor lainnya (diagram. 04 dan 05).

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
**X = beban [MPa]**Y = koefisien gesekan μ
iglidur® G1
kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,13 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan terhadap baja
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diagram 06: Keausan, berputar dengan bahan poros yang berbeda, tekanan, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = Bahan poros****Y = keausan [μm/km]
Bahan poros
Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada pasangan kawin. Poros yang terlalu halus meningkatkan koefisien gesekan dan keausan bantalan. Permukaan tanah dengan permukaan akhir rata-rata Ra = 0,8 μm paling cocok untuk iglidur® G1. diagram. 06 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan bahan poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa yang terbuat dari iglidur® G1. Terlihat bahwa iglidur® G1 mencapai hasil keausan yang baik hingga sangat baik dengan semua bahan poros. Jenis baja tahan karat adalah yang paling mungkin tertinggal sedikit di belakang. diagram. 07 membandingkan keausan berputar dan berputar. Seperti halnya dengan banyak material iglidur®, tingkat keausan lebih baik saat berputar.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB