Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® D
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,40
Warna
warna hijau
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,3
DIN 53495
maks.penyerapan kelembaban total
berat
1,1
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,08 - 0,26
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,27
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
2.000
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
72
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
70
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
23
Kekerasan Shore D
78
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+90
suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+110
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-50
konduktivitas termal
W / m x K
0,25
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® D bantalan biasa dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Saat mengembangkan iglidur® D sebagai bahan bantalan biasa, harga yang sangat rendah berada di bagian atas profil persyaratan. Selain itu, koefisien gesekan yang rendah harus dicapai dalam operasi kering, terutama pada kecepatan tinggi. Bahan yang mengandung silikon juga mencapai nilai gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan sebagian besar bebas dari selip.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (23 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis. Ini tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang tribologi. Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® D menurun dengan meningkatnya suhu. diagram. 02 mengilustrasikan hubungan ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
Bantalan iglidur® D terutama dikembangkan untuk beban radial rendah.diagram.03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® D di bawah beban radial. Di bawah tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 23 MPa, deformasi kira-kira 3%. Deformasi plastis dapat diabaikan hingga nilai ini. Namun, hal ini juga tergantung pada durasi tumbukan.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Koefisien gesekan menurun dengan cara yang sama seperti ketahanan aus dari beban yang akan dibawa. Koefisien gesekan mencapai optimal pada kisaran Ra antara 0,4 dan 0,6 μm.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari tekanan, v = 0,01 m/s
X = koefisien gesekan μ
Y = beban [MPa]
iglidur® D
Kering
Lemak
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan terhadap baja
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Diagram 06 dan 07 menunjukkan perpanjangan dari hasil pengujian dengan material poros yang berbeda yang dilakukan dengan bantalan biasa dari iglidur® D.
Jika bahan poros yang Anda inginkan tidak termasuk dalam daftar ini, silakan hubungi kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB